Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Colore | Numero di tele | Profilo superficie | Materiale | Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) | Spessore mm | Massa unità kg/m2 | Tensione ammessa N/mm | Diam. min puleggia Ømm | Temp. di uso continuo °C | ||
Superficie | Posteriore | Anteriore | Posteriore | |||||||||
FBLGDS | Verde | 1 | Superficie piatta | Tessuto non tessuto scamosciato | Tela di poliestere | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | -5~60 |
FBLWDS | Bianco | 1 | Superficie piatta | Tessuto non tessuto scamosciato | Tela di poliestere | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | -5~60 |
FBLGDSN | Verde | 2 | Superficie piatta | Tessuto non tessuto scamosciato | Tela di poliestere | - | - | 2.0 | 1.5 | 5 | 30 | -5~60 |
FBLWDSN | Bianco | 2 | Superficie piatta | Tessuto non tessuto scamosciato | Tela di poliestere | - | - | 2.0 | 1.5 | 5 | 30 | -5~60 |
DHBLTDS | Nero | 1 | Superficie piatta | Poliuretano conduttivo | Poliestere | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~80 |
DHBLGDSN | Nero | 2 | Superficie piatta | Poliuretano termoplastico | Tela di poliestere | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20) *1 | -30~80 |
Codice componente | - | Lungh. cinghia L (m) | ||
Tipo | Largh. cinghia (mm) | |||
FBLGDS DHBLTDS | 350 350 | - - | 4.23 4.23 |
Codice componente | Lungh. cinghia L (m) | Prezzo corpo/m | Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo + ) | |||||||
Tipo | Larghezza cinghia W | Incrementi di 0.01m | FBLGDS FBLWDS | FBLGDSN FBLWDSN | DHBLTDS | DHBLGDSN | FBLGDS FBLWDS | FBLGDSN FBLWDSN | DHBLTDS | DHBLGDSN |
Incrementi di 10mm | ||||||||||
FBLGDS FBLWDS FBLGDSN FBLWDSN DHBLTDS DHBLGDSN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | ||||||||
100~190 | ||||||||||
200~290 | ||||||||||
300~400 | ||||||||||
410~500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifica cinghia | Colore copertura superficie | Materiale copertura superficie | Larghezza cinghia W (mm) | Materiale corpo anima | Numero di strati gomma | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore | Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore | Parete spessa (mm) | Massa unità (kg/m²) | Tensione ammessa (N/mm) | Diam. min puleggia (mm) | Temp. di uso continuo (°C) | Lunghezza circonferenza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 50 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 60 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 70 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 80 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 90 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 100 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 110 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 120 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 130 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 140 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 150 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 160 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 170 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 180 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 190 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 200 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 210 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 220 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 230 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 240 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 250 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 260 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 270 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 280 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 290 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 300 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 310 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 320 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 330 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 340 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 350 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 360 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 370 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 380 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 390 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 400 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 410 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 420 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 430 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 440 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 450 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 460 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 470 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 480 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 490 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano termoplastico | 500 | [Poliestere] Tela di poliestere | 2 tela | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 50 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 60 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 70 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 80 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 90 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 100 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 110 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 120 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 130 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 140 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 150 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 160 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 170 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 giorni | 10 | Trasferimento di componenti elettronici | Nero | [Poliuretano] Poliuretano conduttivo | 180 | [Poliestere] Poliestere | 1 tela | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 |
Loading...
Tipo | Igiene alimentare | Proprietà antibatteriche e antifungine | Prevenzione da sfrangiamento | Resistenza a umidità/acqua | Prevenzione da restringimento termico | Superficie Lavabilità | Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio | Resistenza a ipoclorito di sodio | Antiaderenza | Resistenza agli oli |
FBLGDS | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLWDS | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLGDSN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLWDSN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
DHBLTDS | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
DHBLGDSN | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
Profilo copertura superficie | Piatto | Lama(mm) | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Specifica cinghia
Colore copertura superficie
Materiale copertura superficie
Larghezza cinghia W(mm)
Materiale corpo anima
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore
Parete spessa(mm)
Massa unità(kg/m²)
Tensione ammessa(N/mm)
Diam. min puleggia(mm)
Temp. di uso continuo(°C)
Lunghezza circonferenza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali