Cinghie piane con guida

Cinghie piane con guida

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TipoUsoCinghie pianeTraversa
Numero di teleMaterialeColoreTensione ammessa
N/mm
Spessore
mm
Massa unità
kg/m2
Diam. min puleggia
Ømm
Temp. di
uso continuo
°C
Coefficiente di attritoColoreDurezza Shore A
(°)
SuperficiePosterioreAnteriorePosteriore
YBLTGTrasferimento su piano inclinato
Trasporto in piano
2Poliuretano termoplasticoTela di poliestereVerde4.61.31.550-15~80--Verde70
YBLTWBianco61.21.350-30~80--Bianco

Specifiche

Codice componente - Altezza traversa - N. di traverse - Lungh. cinghia L (m)
                 
Tipo   Largh. cinghia (mm)            
YBLTW
  100
-
30
-
10
-
3.0
Metodo di calcolo del prezzo della cinghia
Es.: YBLTW100-30-10-3.0
Prezzo corpo cinghia x Lunghezza cinghia L(m) + Prezzo unitario traversa x N. di profilati orizzontali + Addebito giunzione cinghie = Prezzo cinghia piana con traversa
Codice componente Altezza traversa
(mm)
N. di traverse Lungh. cinghia L (m)
Incrementi di 0.01m
Prezzo corpo
Prezzo unitario/m
(Prezzo corpo +)
Tipo Larghezza cinghia
W (mm)
Addebito saldatura
traversa/pz.
Addebito giunzione cinghie
YBLTG
YBLTG 30 30 5~240 1.00~7.00      
50      
100      
150      
200      
250      
300      

Codice componente Altezza traversa
(mm)
N. di traverse Lungh. cinghia L (m)
Incrementi di 0.01m
Prezzo corpo
Prezzo unitario/m
(Prezzo corpo +)
Tipo Larghezza cinghia
W(mm)
Addebito saldatura
traversa/pz.
Addebito giunzione cinghie
YBLTW
YBLTW 30 30 5~240 1.00~7.00      
50      
100      
150      
200      
250      
300      
Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.
Per un esempio di trasportatore con questa cinghia, vedere Qui, 1252

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YBLTG30-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG50-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG100-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG150-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG200-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG250-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG300-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza cinghia W
(mm)
Lunghezza circonferenza
(m)
Numero di guide
1 18 giorni 10301 ~ 75 ~ 240
1 18 giorni 10501 ~ 75 ~ 240
1 18 giorni 101001 ~ 75 ~ 240
1 18 giorni 101501 ~ 75 ~ 240
1 18 giorni 102001 ~ 75 ~ 240
1 18 giorni 102501 ~ 75 ~ 240
1 18 giorni 103001 ~ 75 ~ 240

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cinghie piane con guida:Immagine relativa

Informazioni di base

Specifica cinghia Grado regol. Colore copertura superficie Verde Materiale copertura superficie Poliuretano termoplastico
Materiale corpo anima Tela di poliestere Numero di strati gomma 2 tela Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte anteriore Non fornito
Coefficiente di attrito (Rif. acciaio lucidato) - Parte posteriore Non fornito Parete spessa(mm) 1.3 Massa unità(kg/m²) 1.5
Tensione ammessa(N/mm) 4.6 Diam. min puleggia(mm) 50 Lama(mm) Non fornito
Temp. di uso continuo(°C) -15-80 Altezza guida(mm) 30

Supporto tecnico