Cinghie a sezione tonda in poliuretano / Standard

Cinghie a sezione tonda in poliuretano / Standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cinghie a sezione tonda in poliuretano/Standard:Immagine relativa
Tipo Tipo Colore Materiale Termoresistenza
MBT Standard Arancione Poliuretano 80°C
MBTH Carico di rottura elevato Verde 80°C
MBTD Antistatiche Nero 50°C

Specifiche

Codice componente-L
MBT5-150
Codice componenteL (Lungh. circonferenza)P.D. minimo puleggeCarico di rottura 5%
(N)
Prezzo unitario
TipodIncrementi di 1mmMin L ~ 500L501~1000L1001~2000L2001~3000L3001~4000L4001~5000L5001~6000
MBT2100~2000 15 1.9----
3100~3000 20 4.1---
4100~4000 30 7.4--
5135~5000 4012.5-
6140~6000 5016.6
8190~6000 7029.4
10250~6000 9046.2
MBTH2100~2000 20 2.8----
3100~3000 30 6.2---
4100~4000 4011.1--
5135~5000 5018.7-
6140~6000 6024.9
8190~6000 8044.1
10250~600010069.3
MBTD3200~3000 3013---
4200~4000 4022--
5200~5000 5033-

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MBT2-[100-2000/1]
MBT3-[100-3000/1]
MBT4-[100-4000/1]
MBT5-[135-5000/1]
MBT6-[140-6000/1]
MBT8-[190-6000/1]
MBT10-[250-6000/1]
MBTD3-[200-3000/1]
MBTD4-[200-4000/1]
MBTD5-[200-5000/1]
MBTH2-[100-2000/1]
MBTH3-[100-3000/1]
MBTH4-[100-4000/1]
MBTH5-[135-5000/1]
MBTH6-[140-6000/1]
MBTH8-[190-6000/1]
MBTH10-[250-6000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Colore Diam. cinghia d
(φ)
Temperatura termoresistente
(°C)
P.D. min puleggia
(mm)
Lunghezza circonferenza cinghia L
(mm)
1 9 giorni 10StandardArancione28015100 ~ 2000
1 9 giorni 10StandardArancione38020100 ~ 3000
1 9 giorni 10StandardArancione48030100 ~ 4000
1 9 giorni 10StandardArancione58040135 ~ 5000
1 9 giorni 10StandardArancione68050140 ~ 6000
1 9 giorni 10StandardArancione88070190 ~ 6000
1 9 giorni 10StandardArancione108090250 ~ 6000
1 11 giorni 10AntistaticoNero35030200 ~ 3000
1 11 giorni 10AntistaticoNero45040200 ~ 4000
1 11 giorni 10AntistaticoNero55050200 ~ 5000
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde28020100 ~ 2000
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde38030100 ~ 3000
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde48040100 ~ 4000
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde58050135 ~ 5000
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde68060140 ~ 6000
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde88080190 ~ 6000
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde1080100250 ~ 6000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Prodotto con giunto saldato Materiale Poliuretano

Prodotti complementari

Supporto tecnico