Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo | Colore | Materiale | Termoresistenza |
MBQ | Cinghie cave | Arancione | Poliuretano | 80°C |
MBQC | Giunti metallici per cinghie cave Bulloneria giunti |
- | EN AW-5052 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
MBTH-N6 | - | 12 |
Codice componente | L (Lungh. circonferenza) | P.D. minimo pulegge | Carico di rottura 5% (N) |
Piastre di serraggio - Bulloneria applicabile Bulloneria giunti |
Prezzo unitario/m | |
Tipo | d | Incrementi di 1m | ||||
MBQ | 5 | 1~20 | 40 | 24.5 | MBQC5 | |
6 | 50 | 44.1 | MBQC6 |
Codice componente | Materiale | Prezzo unitario a confezione (10 pz./conf.) |
|
Tipo | d | ||
MBQC | 5 | EN AW-5052 Equiv. | |
6 |
Codice componente |
---|
MBQ5-[1-20/1] |
MBQ6-[1-20/1] |
MBQC5 |
MBQC6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Tipo | Colore | Diam. cinghia d (φ) | Temperatura termoresistente (°C) | P.D. min puleggia (mm) | Materiale | Lunghezza circonferenza cinghia L (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 giorni | 10 | Cinghie cave | Arancione | 5 | 80 | 40 | Poliuretano | 1 ~ 20 | |||
- | 5 giorni | 10 | Cinghie cave | Arancione | 6 | 80 | 50 | Poliuretano | 1 ~ 20 | |||
10.20 € | 10 Pezzi per confezione | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Raccordi di giunzione per cinghia cava | - | 5 | - | - | - | - | |
10.20 € | 10 Pezzi per confezione | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Raccordi di giunzione per cinghia cava | - | 6 | - | - | - | - |
Loading...
Profilo cinghia | Estremità aperta (Tipo cavo) |
---|
MISUMI
Prezzo standard 2.66 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 8.82 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 8.72 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.