Cinghie a sezione tonda in poliuretano / Aperte / Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cinghie a sezione tonda in poliuretano/Aperte/Standard:Immagine relativa
TipoTipoColoreMaterialeTermoresistenza
MBT-NStandardArancionePoliuretano80°C
MBTH-NCarico di rottura elevatoVerde80°C

Specifiche

Codice componente-L
MBTH-N6-12

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MBT-N1.5-[10-20/1]
MBT-N2-[10-20/1]
MBT-N2.5-[10-20/1]
MBT-N3-[10-20/1]
MBT-N3.5-[10-20/1]
MBT-N4-[10-20/1]
MBT-N5-[10-20/1]
MBT-N6-[10-20/1]
MBT-N7-[10-20/1]
MBT-N8-[10-20/1]
MBT-N9-[10-20/1]
MBT-N10-[10-20/1]
MBT-N12-[10-20/1]
MBT-N15-[10-20/1]
MBTH-N2-[10-20/1]
MBTH-N3-[10-20/1]
MBTH-N4-[10-20/1]
MBTH-N5-[10-20/1]
MBTH-N6-[10-20/1]
MBTH-N8-[10-20/1]
MBTH-N10-[10-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Colore Diam. cinghia d
(φ)
Lunghezza circonferenza cinghia L
(m)
1 9 giorni 10StandardArancione1.510 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione210 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione2.510 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione310 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione3.510 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione410 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione510 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione610 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione710 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione810 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione910 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione1010 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione1210 ~ 20
1 9 giorni 10StandardArancione1510 ~ 20
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde210 ~ 20
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde310 ~ 20
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde410 ~ 20
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde510 ~ 20
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde610 ~ 20
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde810 ~ 20
1 9 giorni 10Alta tensioneVerde1010 ~ 20

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Cinghie a sezione tonda in poliuretano/Aperte/Standard:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Cinghie a sezione tonda in poliuretano/Aperte/Standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità aperta Temperatura termoresistente(°C) 80 Materiale Poliuretano

Prodotti complementari

Supporto tecnico