Pulegge per cinghia dentata / T2.5 / puleggia flangiata selezionabile / configurabile / alluminio (Codici componente - Download CAD)

Pulegge per cinghia dentata / T2.5 / puleggia flangiata selezionabile / configurabile / alluminio

(i)Nota

  • Notare che le opzioni con flangia a innesto, NFC, RFC e LFC, non sono rappresentate nei dati CAD.
  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TipoLarghezza cinghiaMateriale *1Trattamento superficieAccessori *1
Vite di fermo
7mmPuleggiaFlangia
T2.5
TTPALega di alluminio serie A2000Lega di alluminioAnodizzato trasparenteEN 1.4301 Equiv.
*1. Materiale e accessori indicati possono essere sostituiti con altri equivalenti. Flangia montata e viti di fermo incluse con fori albero P, N e C.

Specifiche

  Codice componente - Profilo puleggia - Spec. foro albero, D.I. - Z - J
(Spec. foro albero: H, P, N, C) TTPA18T25070 - K - P4        
(Spec. foro albero: V, F) TTPA60T25070 - B - V15 - Z20 - J8
Codice componente Profilo
puleggia
Profilo puleggia
Tipo N. denti Largh. nom.
tipo
Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare
H
Foro rotondo
P
Foro rotondo + Maschiatura
N, C
Sede chiavetta + Masch.
V, F
Foro con gradino
V, F Z
Z-d≥2
J
(Incrementi di 0.1mm)
Alluminio
TTPA
14 T25070 K 4 4 - - - -
15 4 4
16 4, 5 4, 5
18 4, 5 4, 5
20 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35
22 B 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 - 5, 6 7, 8 2.0≤J≤L-2.0
24 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
25 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
26 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
28 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
30 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5~8 7~10
32 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~10 7~12 2.0≤J≤L-2.0
34 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~10 7~12
36 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~13 7~15
40 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~14 7~16
44 6, 6.35, 7~10 6, 6.35, 7~10 8, 10, NK10 6~14 8~16 2.0≤J≤L-2.0
48 6, 6.35, 7~12 6, 6.35, 7~12 8, 10, NK10, 11, 12 6~14 8~16
50 6, 6.35, 7~12 6, 6.35, 7~12 8, 10, NK10, 11, 12 6~22 8~24
60 6, 6.35, 7~14 6, 6.35, 7~14 8, 10, NK10, 11~14 6~24 8~26
Diam. foro albero 8, 11, 13, 14 non disponibili per spec. foro albero C.

Varianti

Pulegge dentate/T2.5:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TTPA14T25070-K-H4
TTPA14T25070-K-P[4,​5]
TTPA15T25070-K-H4
TTPA15T25070-K-P4
TTPA16T25070-K-H[4,​5]
TTPA16T25070-K-P[4,​5]
TTPA18T25070-K-H[4,​5]
TTPA18T25070-K-P[4,​5]
TTPA20T25070-K-H[5,​6,​6.35]
TTPA20T25070-K-P[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-F[5,​6]
TTPA22T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-V[5,​6]
TTPA24T25070-B-F[5,​6]
TTPA24T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA24T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA24T25070-B-V[5,​6]
TTPA25T25070-B-F[5,​6]
TTPA25T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA25T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA25T25070-B-V[5,​6]
TTPA26T25070-B-F[5,​6]
TTPA26T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA26T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA26T25070-B-V[5,​6]
TTPA28T25070-B-F[5,​6]
TTPA28T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA28T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA28T25070-B-V[5,​6]
TTPA30T25070-B-F[5-8/1]
TTPA30T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA30T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA30T25070-B-V[5-8/1]
TTPA32T25070-B-F[5-10/1]
TTPA32T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA32T25070-B-N8
TTPA32T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA32T25070-B-V[5-10/1]
TTPA34T25070-B-F[5-10/1]
TTPA34T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA34T25070-B-N8
TTPA34T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA34T25070-B-V[5-10/1]
TTPA36T25070-B-F[5-13/1]
TTPA36T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA36T25070-B-N8
TTPA36T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA36T25070-B-V[5-13/1]
TTPA40T25070-B-F[5-14/1]
TTPA40T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA40T25070-B-N8
TTPA40T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA40T25070-B-V[5-14/1]
TTPA44T25070-B-C10
TTPA44T25070-B-F[6-14/1]
TTPA44T25070-B-H[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
TTPA44T25070-B-N[8,​10]
TTPA44T25070-B-NK10
TTPA44T25070-B-P[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti
(t)
Profilo puleggia C F
(mm)
H N NK P V
(mm)

-

1 7 giorni 1014Profilo K--4----

-

1 7 giorni 1014Profilo K-----4 ~ 5-

-

1 7 giorni 1015Profilo K--4----

-

1 7 giorni 1015Profilo K-----4-

-

1 7 giorni 1016Profilo K--4 ~ 5----

-

1 7 giorni 1016Profilo K-----4 ~ 5-

-

1 7 giorni 1018Profilo K--4 ~ 5----

-

1 7 giorni 1018Profilo K-----4 ~ 5-

-

1 7 giorni 1020Profilo K--5 ~ 6.35----

-

1 7 giorni 1020Profilo K-----5 ~ 6.35-

-

1 7 giorni 1022Profilo B-5 ~ 6-----

-

1 7 giorni 1022Profilo B--5 ~ 6.35----

-

1 7 giorni 1022Profilo B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 giorni 1022Profilo B------5 ~ 6

-

1 7 giorni 1024Profilo B-5 ~ 6-----

-

1 7 giorni 1024Profilo B--5 ~ 6.35----

-

1 7 giorni 1024Profilo B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 giorni 1024Profilo B------5 ~ 6

-

1 7 giorni 1025Profilo B-5 ~ 6-----

-

1 7 giorni 1025Profilo B--5 ~ 6.35----

-

1 7 giorni 1025Profilo B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 giorni 1025Profilo B------5 ~ 6

-

1 7 giorni 1026Profilo B-5 ~ 6-----

-

1 7 giorni 1026Profilo B--5 ~ 6.35----

-

1 7 giorni 1026Profilo B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 giorni 1026Profilo B------5 ~ 6

-

1 7 giorni 1028Profilo B-5 ~ 6-----

-

1 7 giorni 1028Profilo B--5 ~ 6.35----

-

1 7 giorni 1028Profilo B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 giorni 1028Profilo B------5 ~ 6

-

1 7 giorni 1030Profilo B-5 ~ 8-----

-

1 7 giorni 1030Profilo B--5 ~ 6.35----

-

1 7 giorni 1030Profilo B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 giorni 1030Profilo B------5 ~ 8

-

1 7 giorni 1032Profilo B-5 ~ 10-----

-

1 7 giorni 1032Profilo B--5 ~ 8----

-

1 7 giorni 1032Profilo B---8---

-

1 7 giorni 1032Profilo B-----5 ~ 8-

-

1 7 giorni 1032Profilo B------5 ~ 10

-

1 7 giorni 1034Profilo B-5 ~ 10-----

-

1 7 giorni 1034Profilo B--5 ~ 8----

-

1 7 giorni 1034Profilo B---8---

-

1 7 giorni 1034Profilo B-----5 ~ 8-

-

1 7 giorni 1034Profilo B------5 ~ 10

-

1 7 giorni 1036Profilo B-5 ~ 13-----

-

1 7 giorni 1036Profilo B--5 ~ 8----

-

1 7 giorni 1036Profilo B---8---

-

1 7 giorni 1036Profilo B-----5 ~ 8-

-

1 7 giorni 1036Profilo B------5 ~ 13

-

1 7 giorni 1040Profilo B-5 ~ 14-----

-

1 7 giorni 1040Profilo B--5 ~ 8----

-

1 7 giorni 1040Profilo B---8---

-

1 7 giorni 1040Profilo B-----5 ~ 8-

-

1 7 giorni 1040Profilo B------5 ~ 14

-

1 7 giorni 1044Profilo B10------

-

1 7 giorni 1044Profilo B-6 ~ 14-----

-

1 7 giorni 1044Profilo B--6 ~ 10----

-

1 7 giorni 1044Profilo B---8 ~ 10---

-

1 7 giorni 1044Profilo B----10--

-

1 7 giorni 1044Profilo B-----6 ~ 10-

Loading...

Informazioni di base

Tipo Pulegge dentate Tipo cinghia T2.5 Larghezza cinghia usata (mm) 7
Materiale EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) Trattamento superficie Anodizzato trasparente Pulegge dentate/tenditori Pulegge

Supporto tecnico