Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Codice componente | Materiale *1 | Trattamento superficie | |||||
Largh. cinghia: 10mm A:11W:15 | Largh. cinghia: 15mm A:17W:21 | Puleggia | Flangia | Blocco meccanico | Puleggia | Flangia | Blocco meccanico | |
S3M100 | S3M150 | |||||||
HHAA | ● | ● | EN AW-2017 Equiv. | EN AW-5052 Equiv. | EN AW-2014 Equiv. | Anodizzato trasparente | ||
HHTA | ● | ● | EN AW-7075 Equiv. | EN AW-5052 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Anodizzato trasparente | - | |
HHTK | ● | ● | Anodizzato duro trasparente *2 | - |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Diam. foro albero |
HHTA60S3M150 | - | E | - | 15 |
Codice componente | Profilo puleggia | Gamma dH7 (, ): Selezionare, (~): Specificare in incrementi di 1mm | Prezzo corpo 1 ~ 10 pz. | |||||||||||
Tipo | Numero di denti | Tipo, largh. nominale | HHAA | HHTA, HHTK | HHAA | HHTA | HHTK | |||||||
Profilo E | Profilo F | Profilo E | Profilo F | |||||||||||
S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | ||||
HHAA HHTA HHTK | 30 | S3M100 *A:11 *W:15 S3M150 *A:17 *W:21 *Y:14 | E F | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 6, 8 | - | 6 | 6 | 6 | |||||||||
36 | 6, 8 | - | 6 | 6 | 6 | |||||||||
40 | 8, 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
44 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | |||||||||
48 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10 | 8, 10, 12 | 8, 10 | |||||||||
50 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10 | |||||||||
60 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10, 12, 14, 15 | 8, 10 | 8, 10, 12, 14~17 | 8, 10 | |||||||||
72 | - | - | 8, 10 | 8, 10, 12, 14~19 | 8, 10 | - | - |
dH7 | Addebito assemblaggio blocco meccanico (+Prezzo corpo) | |
Alluminio (HHAA) | EN 1.1191 Equiv. (HHT□) | |
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | - | |
17 | ||
18 | ||
19 |
dH7 | Vite di bloccaggio | Carico di spinta ammesso (kN) | Peso del solo blocco meccanico (g) | |||
MxL | Q.tà | Coppia di serraggio | Trattamento superficie | |||
(N • m) | ||||||
6 | M2.5x12 | 3 | 0.9 | Ossido nero | 1.33 | 8 |
8 | M2.5x14 | 4 | 0.9 | 1.51 | 11 | |
10 | M2.5x14 | 4 | 0.9 | 1.63 | 12 | |
12 | M2.5x15 | 5 | 0.9 | 1.99 | 17 | |
14 | M2.5x15 | 6 | 0.9 | 2.56 | 19 | |
15 | M3x18 | 4 | 1.5 | 3.34 | 24 | |
16 | M3x18 | 4 | 1.5 | 3.34 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro albero d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.03 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 30 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 6 | ||
55.66 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 34 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 6 | ||
55.66 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 34 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
56.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 36 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 6 | ||
56.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 36 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
57.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 40 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
59.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 40 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | ||
65.42 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
58.70 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 44 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
60.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 44 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | ||
62.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 44 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 12 | ||
66.93 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
68.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | ||
70.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 12 | ||
60.09 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 48 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
61.74 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 48 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | ||
64.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 48 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 12 | ||
68.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
70.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | ||
72.63 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 12 | ||
73.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 14 | ||
60.73 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
62.39 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | ||
64.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 12 | ||
65.66 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 50 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 14 | ||
69.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
71.48 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | ||
73.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 12 | ||
74.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 14 | ||
78.06 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 15 | ||
65.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 60 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
67.56 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 60 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | ||
69.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 60 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 12 | ||
70.86 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 60 | Profilo E | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 14 | ||
76.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 60 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | ||
78.44 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 60 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | ||
80.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 60 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 12 | ||
81.74 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 60 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 14 | ||
85.02 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 60 | Profilo F | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 15 | ||
74.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 34 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 6 | |
87.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 34 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 6 | |
87.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 34 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 6 | |
76.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 36 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 6 | |
88.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 36 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 6 | |
88.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 36 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 6 | |
78.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 40 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | |
92.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | |
92.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | |
80.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 44 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | |
82.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 44 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 10 | |
95.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | |
97.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 10 | |
95.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | |
97.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 10 | |
83.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 48 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | |
85.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 48 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 10 | |
97.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | |
99.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 10 | |
102.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
97.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 |
Loading...
Tipo | Pulegge senza chiavetta | Tipo cinghia | S3M | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro albero d(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali