Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||||
Con sedi chiave | Con foro trasversale | ||||||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | Toll. D g6 | Toll. D f8 | |||
SAFZ | SFBU | - | SAHD | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSAFZ | SSFBU | - | SSAHD | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSAFZ | PSFBU | - | PSAHD | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSAFZ | PSSFBU | - | PSSAHD | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSAFZ | - | - | RSAHD | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSAGZ | - | PSHGD | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µ o sup. |
- | - | PSSAGZ | - | - | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | M | - | N | - | SC | - | H |
SAFZ20 SSAHD20 | - - | 277 277 | - - | F25 F25 | - - | M10 M12 | - - | N12 N12 | - | SC10 | - | H10 |
Toll. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M (Fil. grossa) | Selezione N (Fil. grossa) | Dim. sedi chiave | Dim. foro trasversale | (Y)Max | C | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | SC | W | ℓ1 | H | d | |||||||||||||||||||||||
(Con sedi chiave) (Toll. g6) SAFZ SSAFZ PSAFZ PSSAFZ RSAFZ (D≤30, L≤500) (Toll. f8) PSAGZ PSSAGZ | (Con sedi chiave) (Toll. h5) SFBU SSFBU PSFBU PSSFBU | (Con foro trasversale) D≤30, L≤500 (Toll. g6) SAHD SSAHD PSAHD PSSAHD RSAHD (Toll. f8) SHGD | 8 | 25~795 | 5≤F≤Mx3 F-g≥Passox3 | 6 | 3 | 4 | 5 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 7 | 8 | H=Incrementi di 1mm L≥H+d/2+6+Nx2.5 H≥d/2+2 | 3 | 800 | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
10 | 25~795 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||||||||||||||
12 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1000 | ||||||||||||||||||||
13 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1000 | |||||||||||||||||||
15 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | |||||||||||||||||||
16 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1200 | |||||||||||||||||||
18 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 1200 | ||||||||||||||||
20 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1200 | 1.0 o inf. | ||||||||||||||||
25 | 25~1193 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 7 | 1200 | ||||||||||||||
30 | 25~1493 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 1500 | |||||||||||||||
35 | 25~1492 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | - | 1500 | |||||||||||||||
40 | 40~1490 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | ||||||||||||||||
50 | 50~1490 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 |
Dim. fil. grossa gola di scarico | |||
M | Passo | MC | Gola di scarico (g) |
6 | 1.0 | 4.4 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tolleranza innesti albero | Durezza | Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC] (mm) | F (mm) | Filettatura (Grossa) [M] (mm) | H (mm) | Maschiatura (Fil. grossa (mm) | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N] (mm) | Modifica filettatura M in filettatura fine [MMC] (mm) | Modifica filettatura M in filettatura fine [MMS] (mm) | Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC] (mm) | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 995 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 790 | 5 ~ 18 | 6 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 995 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 790 | 5 ~ 18 | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 780 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 780 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 780 | 5 ~ 24 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 780 | 5 ~ 24 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | - | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | 10 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 10 ~ 12 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 10 ~ 12 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | 10 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 10 ~ 14 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 6 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | 10 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | - | 10 ~ 14 | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | 8 ~ 14 | - |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettature | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tolleranza innesti albero
Durezza
Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC](mm)
F(mm)
Filettatura (Grossa) [M](mm)
H(mm)
Maschiatura (Fil. grossa(mm)
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N](mm)
Modifica filettatura M in filettatura fine [MMC](mm)
Modifica filettatura M in filettatura fine [MMS](mm)
Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC](mm)
ND
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali