Catene a rulli standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Catene:Immagine relativa
TipoMateriale
CHE□□Acciaio
CHEM□□Senza lubrificazione (Boccole in acciaio impregnate d'olio)
CHES□□Acciaio inox

Specifiche

 Codice componente-N. di maglie
(Numero di maglie configurabile)CHE80-200
(Unità)CHE80-U
■Numero di maglie configurabile
Codice componentePassohmnTtØDØRHWMassima tensione ammessa
(kN)
Prezzo unitarioAddebito taglio
(+ Prezzo unitario)
TIPO Numero di maglie (specificare un numero pari)Inf. a
una maglia
Una o più maglie
N.
CHE154~4.7632.853.906.75 0.57 0.57 1.622.484.42.380.39   
256.353.804.808.600.750.752.313.305.83.180.64  
359.5255.707.1012.801.251.253.595.088.84.782.16  
4012.78.029.5317.551.501.503.977.9211.77.953.63  
5015.87510.1511.6021.752.002.005.0910.1614.69.536.37  
6019.0512.6514.1526.802.402.405.9611.9117.512.708.83  
8025.416.0719.1835.253.203.207.9415.8823.015.8814.71 
CHEM4012.78.6510.2018.852.001.503.967.9212.07.903.82 
5015.87510.6012.7023.302.402.005.0810.1615.09.506.17 
6019.0513.5515.5029.053.202.405.9511.9118.012.709.31 
CHES113.7472.283.175.440.380.381.572.293.51.830.05 
256.353.804.808.600.750.752.313.305.83.180.64 
359.5255.707.1012.801.251.253.595.088.84.782.16 
4012.78.029.5317.551.501.503.977.9211.77.953.63 
5015.87510.1511.6021.752.002.005.0910.1614.69.536.37 
6019.0512.6514.1526.802.402.405.9611.9117.512.708.83 
■Numero di maglie fisso (per unità)
Codice componenteNumero di maglie per unitàPrezzo unitario
TIPO N. di maglieCHE□□-UCHEM□□-UCHES□□-U
N.
CHE
CHEM
CHES
11U134 (Lungh. circonferenza 502mm)-- 
15210 (Lungh. circonferenza 1000mm) --
25480 (Lungh. circonferenza 3048mm) - 
35320 (Lungh. circonferenza 3048mm) - 
40240 (Lungh. perimetr. 3048mm)   
50192 (Lungh. perimetr. 3048mm)   
60160 (Lungh. perimetr. 3048mm)   
80120 (Lungh. perimetr. 3048mm) --
Specificare le maglie in numero pari. L'ultima maglia è la maglia di collegamento.
Quando il numero di maglie ordinato supera il numero dato di maglie per unità, la q.tà di maglie per unità e la q.tà di maglie extra sono confezionate separatamente.
Es.) Per CHE40-600, 3 confezioni separate: 240 maglie x 2 unità + 120 maglie
CHEM (Catena senza lubrificazione) ha dimensioni diverse da CHE (Catena in acciaio) e può richiedere ulteriori maglie di collegamento. In tal caso, specificare JMTC o JMOC.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CHE15-[4-3000/2]
CHE15-U
CHE25-[4-9998/2]
CHE25-U
CHE35-[4-3000/2]
CHE35-U
CHE40-[4-3000/2]
CHE40-U
CHE50-[4-9998/2]
CHE50-U
CHE60-[4-3000/2]
CHE60-U
CHE80-[4-3000/2]
CHE80-U
CHEM40-[4-3000/2]
CHEM40-U
CHEM50-[4-3000/2]
CHEM50-U
CHEM60-[4-3000/2]
CHEM60-U
CHES11-[4-3000/2]
CHES25-[4-3000/2]
CHES25-U
CHES35-[4-3000/2]
CHES35-U
CHES40-[4-3000/2]
CHES40-U
CHES50-[4-3000/2]
CHES50-U
CHES60-[4-3000/2]
CHES60-U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSValore nominale Passo Materiale Tipo N. di segmenti
(pz.)

-

1 7 giorni 10154.76[Acciaio] AcciaioNumero di segmenti configurabile4 ~ 3000

18.51 €

1 Disponibile 7 giorni 10154.76[Acciaio] AcciaioUnità210

-

1 7 giorni 10256.35[Acciaio] AcciaioNumero di segmenti configurabile4 ~ 9998

23.93 €

1 Disponibile 7 giorni 10256.35[Acciaio] AcciaioUnità480

-

1 7 giorni 10359.53[Acciaio] AcciaioNumero di segmenti configurabile4 ~ 3000

18.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10359.53[Acciaio] AcciaioUnità320

-

1 7 giorni 104012.7[Acciaio] AcciaioNumero di segmenti configurabile4 ~ 3000

21.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104012.7[Acciaio] AcciaioUnità240

-

1 17 giorni 105015.875[Acciaio] AcciaioNumero di segmenti configurabile4 ~ 9998

28.96 €

1 Disponibile 7 giorni 105015.875[Acciaio] AcciaioUnità192

-

1 7 giorni 106019.05[Acciaio] AcciaioNumero di segmenti configurabile4 ~ 3000

40.30 €

1 Disponibile 7 giorni 106019.05[Acciaio] AcciaioUnità160

-

1 7 giorni 108025.4[Acciaio] AcciaioNumero di segmenti configurabile4 ~ 3000

69.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108025.4[Acciaio] AcciaioUnità120

-

1 7 giorni 104012.7[Acciaio] Senza lubrificazione (Acciaio, con boccole a bagno d'olio)Numero di segmenti configurabile4 ~ 3000

95.97 €

1 Disponibile 7 giorni 104012.7[Acciaio] Senza lubrificazione (Acciaio, con boccole a bagno d'olio)Unità240

-

1 7 giorni 105015.875[Acciaio] Senza lubrificazione (Acciaio, con boccole a bagno d'olio)Numero di segmenti configurabile4 ~ 3000

113.97 €

1 Disponibile 7 giorni 105015.875[Acciaio] Senza lubrificazione (Acciaio, con boccole a bagno d'olio)Unità192

-

1 7 giorni 106019.05[Acciaio] Senza lubrificazione (Acciaio, con boccole a bagno d'olio)Numero di segmenti configurabile4 ~ 3000

148.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10-----

-

1 7 giorni 10113.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Numero di segmenti configurabile4 ~ 3000

-

1 7 giorni 10256.35[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Numero di segmenti configurabile4 ~ 3000

78.08 €

1 Disponibile 7 giorni 10256.35[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Unità480

-

1 7 giorni 10359.53[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Numero di segmenti configurabile4 ~ 3000

75.56 €

1 Disponibile 7 giorni 10359.53[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Unità320

-

1 7 giorni 104012.7[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Numero di segmenti configurabile4 ~ 3000

90.68 €

1 Disponibile 7 giorni 104012.7[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Unità240

-

1 7 giorni 105015.875[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Numero di segmenti configurabile4 ~ 3000

113.35 €

1 Disponibile 7 giorni 105015.875[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Unità192

-

1 7 giorni 106019.05[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Numero di segmenti configurabile4 ~ 3000

164.35 €

1 Disponibile 7 giorni 106019.05[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Unità160

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Catene:Immagine relativa
■Tabella delle corrispondenze tra catene e maglie di collegamento
Codice componente catenaCodice componente maglia di collegamento
CHE□□JNTC, JNOC
CHEM□□JMTC, JMOC
CHES□□JNTS, JNOS

Informazioni di base

Tipo Catene standard Numero di trefoli 1 Trattamento superficie Non fornito
Tensione max ammessa(kN) ≤ 99

Prodotti complementari

Supporto tecnico