Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Profilo perno | A pressione | Maschiati | Filettati |
Acciaio inox ad alta durezza | 35HRC~ | Rotondo | AKFA | AKFTA | AKFNA |
A rombo | AKFD | AKFTD | AKFND |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | E | - | A | ||||||
Tipo | Toll. D | Toll. P | D | |||||||||||||
AKFA | M | S | 6 | - | P10.00 | - | L6 | - | B3.0 | - | E5.0 | - | A30 |
D o P | Grado standard | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
2.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.1mm | Sel. A | C | (W) | ℓ1 | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||
Tipo | Selezione Toll. D | Selezione Toll. P | D | AKFA | AKFD | ||||||||
AKFA (Rotondo) AKFD (A rombo) | M P G H | S M P G H | 2 | 2.50~ 8.00 | 3(4)~16 | 1.0~10.0 | 0.5~5.0 | 15 30 45 60 | 0.5 | 1.2 | 0 | ||
3 | 3.50~ 8.00 | 1.5 | 1 | ||||||||||
4 | 4.50~ 8.00 | 1 | 1.8 | ||||||||||
5 | 5.50~ 8.00 | 2.2 | |||||||||||
6 | 6.50~10.00 | 3 | |||||||||||
8 | 8.50~10.00 | 4(5)~16 | 1.5 | 3.5 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.1mm | Sel. A | (W) | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio raccomandata N • cm | ℓ2 | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||
Tipo | Selezione Toll. D | Selezione Toll. P | D | AKFTA | AKFTD | |||||||||
AKFTA (Rotondo) AKFTD (A rombo) | M P G H | S M P G H | 6 | 6.50~10.00 | 6(9)~16 | 1.0~10.0 | 0.5~5.0 | 15 30 45 60 | 3 | M3 | 147 | 5 | ||
8 | 8.50~10.00 | 8(12)~16 | 3.5 | M4 | 333 | 6 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.1mm | Sel. A | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio raccomandata N • cm | (W) | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||
Tipo | Selezione Toll. D | Selezione Toll. P | D | AKFNA | AKFND | ||||||||
AKFNA (Rotondo) AKFND (A rombo) | M P G H | S M P G H | 3 | 3.50~ 8.00 | 3~10 | 1.0~10.0 | 0.5~5.0 | 15 30 45 60 | M3 | 147 | 1.5 | ||
4 | 4.50~ 8.00 | M4 | 333 | 1.8 | |||||||||
5 | 5.50~ 8.00 | M5 | 676 | 2.2 | |||||||||
6 | 6.50~10.00 | M6 | 1156 | 3 | |||||||||
8 | 8.50~10.00 | 4~10 | M8 | 2803 | 3.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Profilo montaggio laterale | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | A | B (mm) | E (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 2 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 2 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 2 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 2 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 2 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 2 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | g6 | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 2 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | h7 | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 2 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | m6 | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 2 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | p6 | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 2 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 0/-0.01 | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5 | 4 ~ 16 | 8 ~ 10 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito | Trattamento termico | Non fornito | Materiale | Acciaio inox |
In acciaio inox | Acciaio inox ad alta durezza | Dimensione configurabile | Dimensioni P, L e B configurabili |
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Profilo montaggio laterale
Tolleranza D.E. lato di posizionamento
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
A
B(mm)
E(mm)
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali