Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | A pressione | Maschiati | Filettati | |
m6 | p6 | g6 | g6 | ||
Acciaio inox ad alta durezza | 35HRC~ | AFPDC | AFPDPC | AFPDTC | AFPFNA |
Cod. comp. | D | - | P | - | L | - | B | |
A pressione | AFPDC | 6 | - | P8.97 | - | L12 | - | B3.5 |
Maschiati | AFPDTC | 8 | - | P9.25 | - | L15 | - | B8.6 |
Filettati | AFPFNA | 5 | - | P7.80 | - | L8 | - | B4.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | ℓ1 | C | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Tolleranza dim. d | AFPDC AFPDPC | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
AFPDC (m6) AFPDPC (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.50~8.00 | 3~16 | 2.0~15.0 | 0 | 0.5 | |
3 | 3.50~8.00 | 1 | |||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | 4.50~8.00 | 1 | |||||
5 | 5.50~8.00 | ||||||||
6 | 6.50~10.00 | ||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 8.50~10.00 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio raccomandata N • cm | ℓ2 | C | Prezzo unitario | ||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | AFPDTC | |||||||
AFPDTC | 6 | -0.004 -0.012 | 6.50~10.00 | 6~16 | 2.0~15.0 | M3 | 147 | 5 | 1 | |
8 | -0.005 -0.014 | 8.50~10.00 | 8~16 | M4 | 333 | 6 | 1.5 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | C | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio raccomandata N • cm | ML | Prezzo unitario | ||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | AFPFNA | |||||||
AFPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~8.00 | 3~10 | 2.0~15.0 | 0.5 | M3 | 147 | 4.5 | |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~8.00 | 1 | M4 | 333 | 6 | ||||
5 | 5.50~8.00 | M5 | 676 | 7.5 | ||||||
6 | 6.50~10.00 | M6 | 1156 | 9 | ||||||
8 | -0.005 -0.014 | 8.50~10.00 | 4~10 | M8 | 2803 | 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AFPDC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
AFPDC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
AFPDC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPDC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPDC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPDC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPDPC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
AFPDPC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
AFPDPC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPDPC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPDPC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPDPC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPDTC6-P[6.5-16/0.01]-L[6-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPDTC8-P[8.5-16/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1] |
AFPFNA4-P[4.5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo montaggio laterale | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 2 | m6 | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 3 | m6 | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 4 | m6 | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 5 | m6 | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 6 | m6 | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 8 | m6 | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 16 | 8.5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 2 | p6 | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 3 | p6 | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 16 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 4 | p6 | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 16 | 4.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 5 | p6 | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 16 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 6 | p6 | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 16 | 6.5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | 8 | p6 | - | 2 ~ 30 | 3 ~ 16 | 8.5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | 6 | g6 | 3 | 2 ~ 30 | 6 ~ 16 | 6.5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | 8 | g6 | 4 | 2 ~ 30 | 8 ~ 16 | 8.5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | 3 | g6 | 3 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 3.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | 4 | g6 | 4 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | 5 | g6 | 5 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 5.5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | 6 | g6 | 6 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 6.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | 8 | g6 | 8 | 2 ~ 30 | 0 ~ 10 | 8.5 ~ 15 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Piatto |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Trattamento superficie | Non fornito | Trattamento termico | Non fornito |
Materiale | Acciaio inox | In acciaio inox | Acciaio inox ad alta durezza | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Dimensione configurabile | Dimensioni P, L e B configurabili |
Configura
Proprietà di base
Profilo montaggio laterale
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali