Bullone di posizionamento / tondo / piccolo, testa piatta smussata / variante di montaggio selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Acciaio inox ad alta durezza/testa piccola/conici:Immagine relativa
MaterialeDurezzaProfilo
perno
A pressioneMaschiati
m6p6g6
Acciaio inox ad alta durezza35HRC~RotondoAFPSAAFPSPAAFPSTA
A romboAFPSDAFPSPDAFPSTD

Specifiche

Cod. comp.-P-L-B
   
Tipo D
AFPSA 8-P6.01-L8-B5.3
■Selezione tolleranza
Dm6p6g6
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
4~6+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
-0.004
-0.012
8,10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014

■A pressione
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
Cm1(W)Prezzo unitario
Profilo rotondo
Prezzo unitario
Profilo a rombo
TipoDAFPSA
AFPSPA
AFPSD
AFPSPD

AFPSA (m6)
AFPSPA (p6)

AFPSD (m6)
AFPSPD (p6)
 31.00(2.00)~ 3.003(4)~102.0~10.00.50.511  
 42.00~ 4.0011  
 52.00~ 5.0021.2  
 62.00~ 6.002.0~12.01.5  
 82.00(3.00)~ 8.002.0~15.031.8  
106.00~10.004(5)~102.0~20.02.2  
Dimensione P tra ( ) applicabile al profilo a rombo.

■Maschiati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
m(W)M
(Fil. grossa)
* Coppia di serraggio raccomandata
N•cm
2Prezzo unitario
Profilo rotondo
Prezzo unitario
Profilo a rombo
TipoDAFPSTAAFPSTD
AFPSTA (Rotondo)
AFPSTD (A rombo)
 64.00~ 6.008(9)~122.0~12.021.5M31475  
 86.00~ 8.0011(12)~162.0~15.031.8M43336  
107.00~10.0011(12)~203.0~20.02.2M56768  
Dimensione L tra ( ) applicabile al profilo a rombo. Note sulla resistenza della porzione sotto la testa a  P.1566 Confermare la profondità del foro pilota a P.1566. I fori possono essere passanti.
* La coppia di serraggio (riferimento) sarà compresa nella Classe di resistenza della coppia di serraggio nei Dati tecnici P.2297 (10.9). Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AFPSA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSPA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSPA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSPA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSPD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSPD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSPD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSTA6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPSTA8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPSTA10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTD6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPSTD8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPSTD10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Profilo montaggio laterale Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Diam. vite M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)3m6-2 ~ 103 ~ 101 ~ 3
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)4m6-2 ~ 103 ~ 102 ~ 4
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)5m6-2 ~ 103 ~ 102 ~ 5
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)6m6-2 ~ 153 ~ 102 ~ 6
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)8m6-2 ~ 153 ~ 102 ~ 8
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)10m6-2 ~ 304 ~ 166 ~ 10
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)3m6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 3
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)4m6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 4
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)5m6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 5
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)6m6-2 ~ 154 ~ 102 ~ 6
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)8m6-2 ~ 154 ~ 103 ~ 8
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)10m6-2 ~ 305 ~ 166 ~ 10
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)3p6-2 ~ 103 ~ 101 ~ 3
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)4p6-2 ~ 103 ~ 102 ~ 4
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)5p6-2 ~ 103 ~ 102 ~ 5
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)6p6-2 ~ 153 ~ 102 ~ 6
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)8p6-2 ~ 153 ~ 102 ~ 8
1 7 giorni 10RotondeDritti (A pressione)10p6-2 ~ 304 ~ 166 ~ 10
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)3p6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 3
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)4p6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 4
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)5p6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 5
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)6p6-2 ~ 154 ~ 102 ~ 6
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)8p6-2 ~ 154 ~ 103 ~ 8
1 7 giorni 10A romboDritti (A pressione)10p6-2 ~ 305 ~ 166 ~ 10
1 7 giorni 10RotondeMaschiati6g632 ~ 128 ~ 124 ~ 6
1 7 giorni 10RotondeMaschiati8g642 ~ 1511 ~ 166 ~ 8
1 7 giorni 10RotondeMaschiati10g653 ~ 2011 ~ 207 ~ 10
1 7 giorni 10A romboMaschiati6g632 ~ 129 ~ 124 ~ 6
1 7 giorni 10A romboMaschiati8g642 ~ 1512 ~ 166 ~ 8
1 7 giorni 10A romboMaschiati10g653 ~ 2012 ~ 207 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa piccola Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Trattamento superficie Non fornito Trattamento termico Non fornito Materiale Acciaio inox
In acciaio inox Acciaio inox ad alta durezza Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01 Dimensione configurabile Dimensioni P, L e B configurabili

Supporto tecnico