Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Profilo | Tipo | |
A pressione | Maschiati | |||
Acciaio inox ad alta durezza | 35HRC~ | Conico | ALPSTA | ALPSTTA |
Sferico | ALPSQA | ALPSQTA |
Cod. comp. | - | L | - | E | - | A | |||
Tipo | Toll. D | D | |||||||
ALPSTA | M | 6 | - | L14.0 | - | E2.5 | - | A30 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.1mm | E (Solo conicità) Incrementi di 0.1mm | Sel. A | C | ℓ1 | Prezzo unitario Conico | Prezzo unitario Sferico | ||
Tipo | Toll. D | D | ALPSTA | ALPSQA | |||||
ALPSTA (Conico) ALPSQA (Sferico) | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 3 | 3.0~40.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 0.5 | 1 | ||
4 | 1 | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.1mm | E (Solo conicità) Incrementi di 0.1mm | Sel. A | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio raccomandata N • cm | ℓ2 | Prezzo unitario Conico | Prezzo unitario Sferico | ||
Tipo | Toll. D | D | ALPSTTA | ALPSQTA | ||||||
ALPSTTA (Conico) ALPSQTA (Sferico) | M (m6) P (p6) G (g6) H (h7) | 6 | 10.0~40.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | M3 | 147 | 5 | ||
8 | 15.0~40.0 | M4 | 333 | 6 | ||||||
10 | M5 | 676 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ALPSQAG3-L[3-40/0.1] |
ALPSQAG4-L[3-40/0.1] |
ALPSQAG5-L[3-40/0.1] |
ALPSQAG6-L[3-40/0.1] |
ALPSQAG8-L[3-40/0.1] |
ALPSQAG10-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH3-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH4-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH5-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH6-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH8-L[3-40/0.1] |
ALPSQAH10-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM3-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM4-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM5-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM6-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM8-L[3-40/0.1] |
ALPSQAM10-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP3-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP4-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP5-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP6-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP8-L[3-40/0.1] |
ALPSQAP10-L[3-40/0.1] |
ALPSQTAG6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAG8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAH8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAM8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAP6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAP8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAP10-L[15-40/0.1] |
ALPSTAG3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAG4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAG5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAG6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAG8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAG10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAH10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAM10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP3-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP4-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP5-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP6-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP8-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
ALPSTAP10-L[3-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Profilo montaggio laterale | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | A | E (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 3 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 4 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 5 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 6 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 8 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 10 | g6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 3 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 4 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 5 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 6 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 8 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 10 | h7 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 3 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 4 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 5 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 6 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 8 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 10 | m6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 3 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 4 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 5 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 6 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 8 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Dritti (A pressione) | 10 | p6 | - | - | - | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 6 | g6 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 8 | g6 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 10 | g6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 6 | h7 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 8 | h7 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 10 | h7 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 6 | m6 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 8 | m6 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 10 | m6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 6 | p6 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 8 | p6 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Tipo sferico | Maschiati | 10 | p6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 3 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 4 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 6 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 8 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 3 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 4 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 6 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 8 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 10 | h7 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 3 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 4 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 5 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 6 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 8 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 10 | m6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 3 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 4 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 5 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 6 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 8 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con smusso | Dritti (A pressione) | 10 | p6 | - | 15 ~ 60 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 40 |
Loading...
Profilo di base | Dritti/Con sfiato aria | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito | Trattamento termico | Non fornito | Materiale | Acciaio inox |
In acciaio inox | Acciaio inox ad alta durezza | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Dimensione configurabile | Dimensioni P, L e B configurabili |
Configura
Proprietà di base
Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento
Profilo montaggio laterale
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
A
E(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali