Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | SRTBB |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | SRTBR |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | SRTBHB |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | SRTBHR |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SRTBSU |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | SRTBC |
Cod. comp. | - | L | ||
Tipo | B | |||
SRTBSU | 12 | - | L50.00 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | G Incrementi di 1mm | (C) | d | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | Prezzo unitario Maschiati | ||||||
Tipo | B | SRTBB | SRTBR | SRTBHB | SRTBHR | SRTBSU | SRTBC | ||||||
Solo filettati | |||||||||||||
SRTBB SRTBR SRTBHB SRTBHR SRTBSU SRTBC | 6 | 10.00~50.00 | 0 o 2≤G≤d×2 | 6.9 | 4 | M3 | 98 | - | |||||
7 | 8.1 | - | |||||||||||
8 | 15.00~50.00 | 9.2 | 5 | M4 | 225 | ||||||||
10 | 20.0 ~80.00 | 11.5 | M5 | 461 | |||||||||
12 | 13.9 | 6 | |||||||||||
13 | 15 | M6 | 784 | ||||||||||
14 | 16.2 | ||||||||||||
17 | 19.6 | 8 | |||||||||||
19 | 21.9 | M8 | 1911 | ||||||||||
24 | 27.7 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Durezza | Sedi chiave B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 6 | 10 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 7 | 10 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 8 | 15 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 10 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 12 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 13 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 14 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 17 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 19 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 24 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | 15 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 13 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 14 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 17 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 19 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 24 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 6 | 10 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 7 | 10 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 8 | 15 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 10 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 12 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 13 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 14 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 17 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 19 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 24 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | 10 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 7 | 10 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | 15 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 13 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 14 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 17 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 19 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 24 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 6 | 10 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 7 | 10 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 8 | 15 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 10 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 12 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 13 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 14 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 17 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 19 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 24 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 6 | 10 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 7 | 10 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 8 | 15 ~ 50 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 10 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 12 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 13 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 14 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 17 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 19 | 20 ~ 80 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 24 | 20 ~ 80 |
Loading...
Shape | Perni di regolazione altezza | Height Tolerance | 0/+0.05 | Mounting Method | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Piatto |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Durezza
Sedi chiave B(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali