Perni / Grado standard / Con spallamento / Filettati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni/Grado standard/con spallamento/filettati:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
ELANARotondoEN 1.7220 Equiv.Tempra 35~40HRC
ELANDA rombo
TELANARotondoEN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione: 55HRC~ (Prof.: 0.7~0.8)
Anticement. filettature
TELANDA rombo
 
TipoMaterialeDurezzaTrattamento superficie
R-LANARotondoEN 1.7220 Equiv.35~40HRC
(Superficie 750HV ~ )
Cromatura dura
R-LANDA rombo
D-LANARotondoEN 1.2379 Equiv.55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Trattamento Dicoat®
D-LANDA rombo
H-LANARotondoEN 1.2379 Equiv.55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Trattamento TiCN
H-LANDA rombo

Specifiche

Cod. comp. P B L
   ---
Tipo D   
ELANA 8-P6.0-B15-L10
ELATA 10-P8.8-B10  
Cod. comp.P
configurabile
Incrementi di 0.1mm
B
configurabile
Incrementi di 1mm
Selezione
L
1HRWPrezzo unitario
TipoDh7ELANAELANDTELANATELANDR-LANAR-LANDD-LANAD-LANDH-LANAH-LAND
Temprato
(Rotondo)
ELANA

(A rombo)
ELAND
Cementato
(Rotondo)
TELANA

(A rombo)
TELAND
Cromo duro
(Rotondo)
R-LANA

(A rombo)
R-LAND
Dicoat
(Rotondo)
D-LANA

(A rombo)
D-LAND
TiCN
(Rotondo)
H-LANA

(A rombo)
H-LAND
 60
-0.012
3.0~7.02~30
(B≤P×4)
5810     6 911~2          
 80
-0.015
3.0~9.058101215  10111.51~2          
10 4.5~12.0(5)(8)101215  121321~3          
10T 4.5~12.0(5)(8)101215  181321~3          
120
-0.018
 9.0~13.0 (8)10121518 151534          
1613.0~16.0  (10)12151820181945          
Dimensione W D6, D8: W=2 quando P>5.0 D10, 10T: W=1 quando P<5.0, W=2 quando 5.0≤P≤7.0, W=3 quando P>7.0 Dimensione L tra ( ) non applicabile al profilo a rombo con trattamento Dicoat® e TiCN.
La dimensione B 5 mm ~ verrà selezionata per gli articoli con trattamento Dicoat®/TiCN.

Varianti

Perni/Grado standard/con spallamento/filettati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-LANA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-LANA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LANA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-LANA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
D-LAND6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-LAND8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LAND12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-LAND16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
ELANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
ELANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELANA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
ELANA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
ELAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
ELAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
ELAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
ELAND12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
ELAND16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
H-LANA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
H-LANA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
H-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LANA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
H-LANA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
H-LAND6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
H-LAND8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
H-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LAND12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
H-LAND16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
R-LANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-LANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LANA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
R-LANA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
R-LAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-LAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
R-LAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
R-LAND12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
R-LAND16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
TELANA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TELANA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELANA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELANA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELANA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TELANA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
TELAND6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TELAND8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELAND10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
TELAND10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
TELAND12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TELAND16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
L
1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)3 ~ 85 ~ 305 ~ 10
1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)3 ~ 105 ~ 305 ~ 15
1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)4.5 ~ 125 ~ 3010 ~ 15
1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10TA tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)4.5 ~ 125 ~ 3010 ~ 15
1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)9 ~ 145 ~ 3010 ~ 18
1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.16A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)13 ~ 185 ~ 3012 ~ 20
1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)3 ~ 85 ~ 305 ~ 10
1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)3 ~ 105 ~ 305 ~ 15
1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)4.5 ~ 125 ~ 3010 ~ 15
1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10TA tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)4.5 ~ 125 ~ 3010 ~ 15
1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)9 ~ 145 ~ 3010 ~ 18
1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.16A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)13 ~ 185 ~ 3012 ~ 20
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.033 ~ 82 ~ 305 ~ 10
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.033 ~ 102 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.039 ~ 142 ~ 308 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaGrado standard Ø0.0313 ~ 182 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.033 ~ 82 ~ 305 ~ 10
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.033 ~ 102 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.039 ~ 142 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaGrado standard Ø0.0313 ~ 182 ~ 3012
1 9 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)3 ~ 85 ~ 305 ~ 10
1 9 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)3 ~ 105 ~ 305 ~ 15
1 9 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)4.5 ~ 125 ~ 3010 ~ 15
1 9 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10TA tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)4.5 ~ 125 ~ 3010 ~ 15
1 9 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)9 ~ 145 ~ 3010 ~ 18
1 9 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.16A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)13 ~ 185 ~ 3012 ~ 20
1 9 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)3 ~ 85 ~ 305 ~ 10
1 9 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)3 ~ 105 ~ 305 ~ 15
1 9 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)4.5 ~ 125 ~ 3010 ~ 15
1 9 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10TA tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)4.5 ~ 125 ~ 3010 ~ 15
1 9 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)9 ~ 145 ~ 3010 ~ 18
1 9 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.16A tempra direttaGrado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN)13 ~ 185 ~ 3012 ~ 20
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.033 ~ 82 ~ 305 ~ 10
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.033 ~ 102 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.039 ~ 142 ~ 308 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaGrado standard Ø0.0313 ~ 182 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado standard Ø0.033 ~ 82 ~ 305 ~ 10
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado standard Ø0.033 ~ 102 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado standard Ø0.039 ~ 142 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaGrado standard Ø0.0313 ~ 182 ~ 3012
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6CementazioneGrado standard Ø0.033 ~ 82 ~ 305 ~ 10
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8CementazioneGrado standard Ø0.033 ~ 102 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10CementazioneGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10TCementazioneGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12CementazioneGrado standard Ø0.039 ~ 142 ~ 308 ~ 12
1 10 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16CementazioneGrado standard Ø0.0313 ~ 182 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6CementazioneGrado standard Ø0.033 ~ 82 ~ 305 ~ 10
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8CementazioneGrado standard Ø0.033 ~ 102 ~ 305 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10CementazioneGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10TCementazioneGrado standard Ø0.034.5 ~ 122 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12CementazioneGrado standard Ø0.039 ~ 142 ~ 3010 ~ 12
1 10 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16CementazioneGrado standard Ø0.0313 ~ 182 ~ 3012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Con spallamento Inlet Side Tip Type Punta R (Profilo B) Mounting Side Shape Filettature
Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico