Perni di regolazione altezza per pezzi/Con controdado

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di regolazione altezza per pezzi/Con controdado:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
 Profilo
HUPNARotondoEN 1.7220 Equiv.Temprato
35~40HRC
HUPNDA rombo
THUPNARotondoEN 1.7242 Equiv.Cementato
55HRC~ (prof.: 0.7~0.8)
Anticement. filettature
THUPNDA rombo

Specifiche

Cod. comp. P B L T H A E
     -------
Tipo Profilo punta D       
HUPNA A 10-P4.8-B10-L10-T20.0-H20-A60-E5
  
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
Selezione
L
T
Incrementi di 0.1mm
H
Incrementi di 1mm
Sel.
A
E
(Profilo A)
Incrementi di 1mm
R
W
Prezzo unitario
TipoProfilo puntaDh7HUPNAHUPNDTHUPNATHUPND
Temprato
(Rotondo)
HUPNA

(A rombo)
HUPND

Cementato
(Rotondo)
THUPNA

(A rombo)
THUPND
A
(Conico)

B
(Conico R)
60
-0.012
3.0~7.02~50
(B≤Px4)
5810    5.0~20.0 9~20 30

 60

 90

120
1~15 611~2    
 7.1~12.0 9~20 633    
80
-0.015
3.0~9.058101215  11~20101.51~2    
 9.1~16.011~201043.5    
10 4.5~12.0(5)(8)101215  13~251221~3    
12.1~20.013~251244    
10T 4.5~12.0(5)(8)101215  13~251821~3    
12.1~20.013~251855    
120
-0.018
 9.0~14.0 (8)10121518 15~301534    
14.1~25.015~301566    
1613.0~18.0  (10)1215182019~351845    
18.1~32.019~351888    
Dimensione W D6, D8: W=2 quando P>5.0 D10, D10T: W=1 quando P<5.0, W=3 quando P>7.0 Dimensione L tra ( ) applicabile solo al profilo rotondo. P+2≤H≤Px5

Varianti

Perni di regolazione altezza per pezzi/Con controdado:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HUPNAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDA6-P[3-12/0.1]-B[5-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA8-P[3-16/0.1]-B[5-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA10-P[4.5-20/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA12-P[9-25/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA16-P[13-32/0.1]-B[5-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDB6-P[3-12/0.1]-B[5-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB10-P[4.5-20/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB12-P[9-25/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB16-P[13-32/0.1]-B[5-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-16/1]
THUPNAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDA6-P[3-12/0.1]-B[5-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA8-P[3-16/0.1]-B[5-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA10-P[4.5-20/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA12-P[9-25/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA16-P[13-32/0.1]-B[5-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDB6-P[3-12/0.1]-B[5-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB8-P[3-16/0.1]-B[5-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB10-P[4.5-20/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB12-P[9-25/0.1]-B[5-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB16-P[13-32/0.1]-B[5-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSInlet Side Tip Shape Inlet Side Tip Type Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
A E
(mm)
H
(mm)
L T
(mm)

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 122 ~ 5030 ~ 1201 ~ 159 ~ 205 ~ 105 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 162 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1511 ~ 205 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 255 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 255 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1515 ~ 308 ~ 185 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 322 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1519 ~ 3510 ~ 205 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 122 ~ 5030 ~ 120-9 ~ 205 ~ 105 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 162 ~ 5030 ~ 120-11 ~ 205 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 255 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 255 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-15 ~ 308 ~ 185 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 322 ~ 5030 ~ 120-19 ~ 3510 ~ 205 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 125 ~ 5030 ~ 1201 ~ 159 ~ 205 ~ 105 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 165 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1511 ~ 205 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 205 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 2510 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 2510 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 255 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1515 ~ 3010 ~ 185 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 325 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1519 ~ 3512 ~ 205 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 125 ~ 5030 ~ 120-9 ~ 205 ~ 105 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 162 ~ 5030 ~ 120-11 ~ 205 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 205 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 2510 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta4.5 ~ 205 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 2510 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 255 ~ 5030 ~ 120-15 ~ 3010 ~ 185 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 325 ~ 5030 ~ 120-19 ~ 3512 ~ 205 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.6Cementazione3 ~ 122 ~ 5030 ~ 1201 ~ 159 ~ 205 ~ 105 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.8Cementazione3 ~ 162 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1511 ~ 205 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.10Cementazione4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 255 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.10TCementazione4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 255 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.12Cementazione9 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1515 ~ 308 ~ 185 ~ 20

-

8 giorni 10RotondeConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.16Cementazione13 ~ 322 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1619 ~ 3510 ~ 205 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.6Cementazione3 ~ 122 ~ 5030 ~ 120-9 ~ 205 ~ 105 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.8Cementazione3 ~ 162 ~ 5030 ~ 120-11 ~ 205 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.10Cementazione4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 255 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.10TCementazione4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 255 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.12Cementazione9 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-15 ~ 308 ~ 185 ~ 20

-

8 giorni 10RotondePunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.16Cementazione13 ~ 322 ~ 5030 ~ 120-19 ~ 3510 ~ 205 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 125 ~ 5030 ~ 1201 ~ 159 ~ 205 ~ 105 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 165 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1511 ~ 205 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 205 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 2510 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.10TA tempra diretta4.5 ~ 205 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 2510 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 255 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1515 ~ 3010 ~ 185 ~ 20

-

8 giorni 10A romboConico (Profilo A)[Steel] EN 1.7242 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 325 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1519 ~ 3512 ~ 205 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 125 ~ 5030 ~ 120-9 ~ 205 ~ 105 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 165 ~ 5030 ~ 120-11 ~ 205 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 205 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 2510 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.10TA tempra diretta4.5 ~ 205 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 2510 ~ 155 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 255 ~ 5030 ~ 120-15 ~ 3010 ~ 185 ~ 20

-

8 giorni 10A romboPunta R (Profilo B)[Steel] EN 1.7242 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 325 ~ 5030 ~ 120-19 ~ 3512 ~ 205 ~ 20

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni di regolazione altezza per pezzi/Con controdado:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Perni di regolazione altezza Mounting Side Shape Filettature Concentricity Grado standard Ø0.03
Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico