Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Profilo | |||
HUPTA | Rotondo | EN 1.7220 Equiv. | Temprato 35~40HRC |
HUPTD | A rombo | ||
THUPTA | Rotondo | EN 1.7242 Equiv. | Cementato 55HRC~ (prof.: 0.7~0.8) Anticement. filettature |
THUPTD | A rombo |
Cod. comp. | P | B | L | T | H | A | E | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Tipo | Profilo punta | D | ||||||||||||||||
HUPNA | A | 10 | - | P4.8 | - | B10 | - | L10 | - | T20.0 | - | H20 | - | A60 | - | E5 | ||
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 1mm | Selezione L | T Incrementi di 0.1mm | H Incrementi di 1mm | Sel. A | E (Profilo A) Incrementi di 1mm | L1 | ℓ1 | d | R | Vite di fermo applic. | W | Prezzo unitario | |||||||||||||
Tipo | Profilo punta | Dh7 | HUPTA | HUPTD | THUPTA | THUPTD | |||||||||||||||||||||
Temprato (Rotondo) HUPTA (A rombo) HUPTD | Cementato (Rotondo) THUPTA (A rombo) THUPTD | A (Conico) B (Conico R) | 6 | 0 -0.012 | 3.0~7.0 | 2~50 (B≤Px4) | 5 | 8 | 10 | 5.0~20.0 | 9~20 | 30 60 90 120 | 1~15 | 8 | 8 | 4 | 1 | M5 | 1~2 | ||||||||
7.1~12.0 | 9~20 | 8 | 8 | 4 | 3 | M5 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 0 -0.015 | 3.0~9.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 11~20 | 8 | 8 | 5 | 1.5 | M5 | 1~2 | |||||||||||||
9.1~16.0 | 11~20 | 8 | 8 | 5 | 4 | M5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 13~25 | 10 | 8 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | ||||||||||||||
12.1~20.0 | 13~25 | 10 | 8 | 7 | 4 | M6 | 4 | ||||||||||||||||||||
10T | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 13~25 | 5 | 8 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | ||||||||||||||
12.1~20.0 | 13~25 | 5 | 8 | 7 | 5 | M6 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~14.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15~30 | 12 | 10 | 9 | 3 | M8 | 4 | |||||||||||||
14.1~25.0 | 15~30 | 12 | 10 | 9 | 6 | M8 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | 13.0~18.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 19~35 | 12 | 10 | 13 | 4 | M8 | 5 | ||||||||||||||
18.1~32.0 | 19~35 | 12 | 10 | 13 | 8 | M8 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HUPTAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30 |
HUPTAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30 |
HUPTAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
HUPTAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
HUPTAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30 |
HUPTAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30 |
HUPTDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30-E[1-15/1] |
HUPTDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30 |
HUPTDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30 |
HUPTDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
HUPTDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
HUPTDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30 |
HUPTDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30 |
THUPTAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30 |
THUPTAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30 |
THUPTAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
THUPTAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
THUPTAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30 |
THUPTAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30 |
THUPTDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30-E[1-15/1] |
THUPTDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A30 |
THUPTDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A30 |
THUPTDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
THUPTDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A30 |
THUPTDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A30 |
THUPTDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Inlet Side Tip Type | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | A | E (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | - | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | - | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | - | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | - | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | - | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | - | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | - | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | - | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cementazione | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | - | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | - | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cementazione | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | - | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | - | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cementazione | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | 1 ~ 15 | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cementazione | 3 ~ 12 | 2 ~ 50 | 30 | - | 9 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 3 ~ 16 | 2 ~ 50 | 30 | - | 11 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cementazione | 4.5 ~ 20 | 2 ~ 50 | 30 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cementazione | 9 ~ 25 | 2 ~ 50 | 30 | - | 15 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cementazione | 13 ~ 32 | 2 ~ 50 | 30 | - | 19 ~ 35 | 5 ~ 20 |
Loading...
Basic Shape | Perni di regolazione altezza | Mounting Side Shape | Gola circonferenza (Vite di fermo) | Concentricity | Grado standard Ø0.03 |
---|---|---|---|---|---|
Inlet Side Tolerance | Grado standard 0/-0.05 |
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Shape
Inlet Side Tip Type
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
A
E(mm)
H(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali