Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Tipo | |
P+0.03 +0.01 | PH7 | |||
JIS-SKS93 equiv. | 50~60HRC | - | KJBPS | KJBPHS |
JIS-SKS93 equiv. | 50~60HRC | Nichelatura chimica | KJBPSM | KJBPHSM |
EN 1.4301 equiv.2 | - | - | - | KJBPHSS |
EN 1.4037 equiv. | 45~50HRC | - | KJBPSSC | KJBPHSSC |
Codice componente | - | P | - | L | ||
Tipo | D | |||||
KJBA KJBSN | 10 12 | - - | P5 P6.53 | - - | L15 L20 |
P | H7 |
2.00~3.00 | +0.001 0 |
3.01~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | R | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | KJBPS | KJBPSM | KJBPSSC | |||
(JIS-SKS93 equiv. temprato) KJBPS (JIS-SKS93 equiv. Nichelatura chimica temprata) KJBPSM (EN 1.4037 equiv.) KJBPSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quando P<5 L≤Px4 Quando P≥5 L≤Px3 | 1.0 | |||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | |||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | |||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | |||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | |||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | |||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | R | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | KJBPHS | KJBPHSM | KJBPHSS | KJBPHSSC | |||
(JIS-SKS93 equiv. temprato) KJBPHS (JIS-SKS93 equiv. Nichelatura chimica temprata) KJBPHSM (EN 1.4301 equiv.) KJBPHSS (EN 1.4037 equiv.) KJBPHSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quando P<5 L≤Px4 Quando P≥5 L≤Px3 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | ||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | |||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJBPHS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHS10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHS12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHS16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHS20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHS25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHS30-P[20-27/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHS35-P[25-32/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSM8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSM10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSM12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSM16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSM20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSM25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSS8-P[2-4/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSS10-P[2-6/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSS12-P[4-8/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSS16-P[8-12/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSS20-P[10-16/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSS25-P[15-21/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPHSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPS10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPS12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPS16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPS20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPS25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPS30-P[20-27/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPS35-P[25-32/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSM8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSM10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSM12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSM16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSM20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSM25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1] |
KJBPSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Hardness | Materiale | Dettagli durezza | Tolleranza D.I. | Diam. boccola D (Ø) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 10 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 12 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 16 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 20 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 25 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 30 | 5 ~ 40 | 20 ~ 27 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 35 | 5 ~ 40 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 10 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 12 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 16 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 20 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 25 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | H7 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | H7 | 10 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | H7 | 12 | 5 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | H7 | 16 | 5 ~ 40 | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | H7 | 20 | 5 ~ 40 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | H7 | 25 | 5 ~ 40 | 15 ~ 21 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 10 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 12 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 16 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 20 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 25 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 30 | 5 ~ 40 | 20 ~ 27 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 35 | 5 ~ 40 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | Hole Selectable | Dritto | Hole Shape | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Senza filettatura femmina | Outer Diameter Tolerance | A pressione | Tipo | P, L configurabili a pressione |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Hardness
Materiale
Dettagli durezza
Tolleranza D.I.
Diam. boccola D(Ø)
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali