Blocchi di posizionamento per componenti di controllo

Blocchi di posizionamento per componenti di controllo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 
Blocchi di posizionamento per componenti di controllo:Immagine relativa
Materiale: EN 1.1191 equiv.

Specifiche

Codice componente-P-W-R-S
KJRSB
KJRSBR
-
-
P10.0
P10.0

-

W6.00

-

R2.0
-
-
S2.00
S1.65
Codice componenteRotondi e quadrati comuniSolo quadratiS
Incrementi di 0.05mm
HPrezzo unitario
TipoProfilo foroP
Incrementi di 0.05mm
W
Incrementi di 0.05mm
R
Incrementi di 0.05mm
KJRSBKJRSBR
KJRS(Rotondo)
B

(Quadrato)
BR
3.00~22.00P≥W
(W≥3.00)
0.2≤R≤W/20.5~5.00S+37.5  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJRSB-P[3-22/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRSBR-P[3-22/0.05]-W[3-22/0.05]-R[0.2-11/0.1]-S[0.5-5/0.05]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo foro W
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
1 9 giorni 10Rotonde-3 ~ 22-0.5 ~ 5
1 9 giorni 10Quadrate3 ~ 223 ~ 220.2 ~ 110.5 ~ 5

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Blocchi di posizionamento per componenti di controllo:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico