Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Toll. D g6 | Toll. D h5 | |||
SFTF | SFLU | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFTF | SSFLU | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFTF | PSFLU | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. ~ | |
PSSFTF | PSSFLU | EN 1.4037 Equiv. |
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Toll. D g6 | Toll. D h5 | |||
SFTG | SFJU | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFTG | SSFJU | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFTG | PSFJU | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. ~ | |
PSSFTG | PSSFJU | EN 1.4037 Equiv. |
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Toll. D g6 | Toll. D h5 | |||
SFTN | SFKU | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFTN | SSFKU | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFTN | PSFKU | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. ~ | |
PSSFTN | PSSFKU | EN 1.4037 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | J | - | M |
SFTF20 | - | 350 | - | J15 | - | M6 |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | J | - | M |
SFTG20 | - | 350 | - | F25 | - | P16 | - | J10 | - | M8 |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | J |
SFTN20 | - | 350 | - | F40 | - | B30 | - | P10 | - | J10 |
Toll. D | ||
D | g6 | h5 |
6 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 |
10 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 |
13 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M (Fil. grossa) | C | |||||||||
Tipo | D | L | J | |||||||||
(Tolleranza D g6) SFTF SSFTF PSFTF PSSFTF | (Tolleranza D h5) SFLU SSFLU PSFLU PSSFLU | 6 | 25~200 | 5~7 | 3 | 0.5 o inf. | ||||||
8 | 25~200 | 5~10 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10 | 30~200 | 5~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
12 | 40~300 | 5~18 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
13 | 40~300 | 5~20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
15 | 50~300 | 10~24 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
16 | 50~500 | 10~25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
18 | 60~500 | 10~28 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
20 | 60~500 | 10~32 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M (Fil. grossa) | (Y)Max | R | C | |||||||||||
Tipo | D | L | F | P | J | |||||||||||
(Tolleranza D g6) SFTG SSFTG PSFTG PSSFTG | (Tolleranza D h5) SFJU SSFJU PSFJU PSSFJU | 8 | 25~198 | 2≤F≤Px4 | 6 | 5~10 | 3 | 200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 30~198 | 6~8 | 5~14 | 3 | 4 | 5 | 200 | |||||||||
12 | 40~298 | 6~10 | 5~18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 300 | ||||||||
13 | 40~298 | 6~11 | 5~20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 300 | |||||||
15 | 50~298 | 6~13 | 10~24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 300 | ||||||
16 | 50~498 | 6~14 | 10~25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 500 | ||||||
18 | 60~498 | 8~16 | 10~28 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 500 | ||||||
20 | 60~498 | 8~17 | 10~32 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 500 | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P | Incrementi di 1mm | (Y)Max | R | C | ||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | J | |||||||||||||
(Tolleranza D g6) SFTN SSFTN PSFTN PSSFTN | (Tolleranza D h5) SFKU SSFKU PSFKU PSSFKU | 6 | 25~198 | 2≤F≤Px5 | B≤F-2 (Quando P≤6) B≤F-3 (Quando P=8, 10) B≤F-5 (Quando P≥12) B=0 (Senza filettatura) | 3 | 4 | 5 | 6 | 5~7 | 200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
8 | 25~198 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5~10 | 200 | ||||||||||
10 | 30~198 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5~14 | 200 | ||||||||||
12 | 40~298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5~18 | 300 | ||||||||||
13 | 40~298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5~20 | 300 | ||||||||||
15 | 50~298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10~24 | 300 | ||||||||||
16 | 50~498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10~25 | 500 | |||||||||
18 | 60~498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10~28 | 500 | |||||||||
20 | 60~498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10~32 | 500 | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo di base | Profilo estremità albero (destra) | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tolleranza innesti albero | Durezza | B (mm) | F (mm) | Filettatura (Grossa) [P] (mm) | J (mm) | Maschiatura (Fil. grossa) [M] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 1098 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 24 | 6 | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 30 ~ 1198 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 32 | 6 ~ 8 | 5 ~ 14 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 40 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 5 ~ 18 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 5 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 50 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 13 | 10 ~ 52 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 50 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 10 ~ 25 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 60 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 8 ~ 16 | 10 ~ 28 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 60 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 10 ~ 32 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 40 | 2 ~ 42 | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 30 ~ 200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | 4 ~ 8 | 5 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 40 ~ 300 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 5 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 300 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 50 ~ 300 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 10 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 50 ~ 500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 60 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 16 | 10 ~ 28 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 60 ~ 500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 95 | 2 ~ 140 | 5 ~ 20 | 10 ~ 32 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 7 | 3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 30 ~ 200 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 14 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 40 ~ 300 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 18 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 300 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 50 ~ 300 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 24 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 50 ~ 500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 60 ~ 1400 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 28 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 60 ~ 500 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 32 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 7 | 3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 30 ~ 200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 14 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 40 ~ 300 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 18 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 300 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 50 ~ 300 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 24 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 50 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 60 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 28 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 60 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 32 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 24 | 6 | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 30 ~ 200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 32 | 6 ~ 8 | 5 ~ 14 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 40 ~ 300 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 5 ~ 18 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 300 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 5 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 50 ~ 300 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 13 | 10 ~ 52 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 50 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 10 ~ 25 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 60 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 8 ~ 16 | 10 ~ 28 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 60 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 10 ~ 32 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 40 | 2 ~ 42 | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 30 ~ 200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | 4 ~ 8 | 5 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 40 ~ 300 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 5 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 300 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 50 ~ 300 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 10 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 50 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 60 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 16 | 10 ~ 28 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Dritto | Filettature | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 60 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 135 | 2 ~ 140 | 5 ~ 20 | 10 ~ 32 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 1098 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | - | 2 ~ 24 | 6 | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 30 ~ 1198 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | - | 2 ~ 32 | 6 ~ 8 | 5 ~ 14 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 40 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 5 ~ 18 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 15 | 50 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 13 | 10 ~ 52 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 50 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 10 ~ 25 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 18 | 60 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | - | 2 ~ 64 | 8 ~ 16 | 10 ~ 28 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Gradino su un lato | Maschiati | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 60 ~ 1398 | h5 | Tempra a induzione (56HRC~) | - | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 10 ~ 32 | 4 ~ 12 |
Loading...
Profilo estremità albero (sinistra) | Conico | Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) | Trattamento termico | Tempra a induzione |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo di base
Profilo estremità albero (destra)
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tolleranza innesti albero
Durezza
B(mm)
F(mm)
Filettatura (Grossa) [P](mm)
J(mm)
Maschiatura (Fil. grossa) [M](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali