Innesti con conduttore

Innesti con conduttore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • [Modifica delle specifiche] Il materiale del gambo/innesto sarà modificato da ottone a lega di rame (bronzo fosforoso) non appena le scorte correnti si esauriranno.(NRKB30, NRKB72, NRSHB30, NRB68)
  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP30
NP68S3SF
NR30K
NR72K
NRSHB30
NRB68
-
-
-



A
B
B






-
-




R
W




-
-




1000
1000
Codice componenteSelezione colore conduttoriLunghezza conduttore
(mm)
ConduttoreFiliTensione d'esercizio maxInnesti utilizzatiLunghezza conduttore 400mmLunghezza conduttore 1000mm
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~5001 ~ 69 pz.70~99100~500
NRKB30W
R
BL
(Bianco)
(Rosso)
(Blu)
400
1000
Ø0.4Ø0.08x7 pz.250VNR30K-B      
NRSHB30Ø0.4Ø0.08x7 pz.NR30SH-B
NRKB72Ø0.63Ø0.12x7 pz.NR72K      
NRB68Ø0.63Ø0.12x7 pz.NR68      
NRB76Ø0.63Ø0.12x7 pz.NR76      
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NRB68-BL-1000
NRB68-BL-400
NRB68-R-1000
NRB68-R-400
NRB68-W-1000
NRB68-W-400
NRB76-BL-1000
NRB76-BL-400
NRB76-R-1000
NRB76-R-400
NRB76-W-1000
NRB76-W-400
NRKB30-BL-1000
NRKB30-BL-400
NRKB30-R-1000
NRKB30-R-400
NRKB30-W-1000
NRKB30-W-400
NRKB72-BL
NRKB72-BL-1000
NRKB72-BL-400
NRKB72-R
NRKB72-R-1000
NRKB72-R-400
NRKB72-W
NRKB72-W-1000
NRKB72-W-400
NRSHB30-BL-1000
NRSHB30-BL-400
NRSHB30-R-1000
NRSHB30-R-400
NRSHB30-W-1000
NRSHB30-W-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSEnd Shape Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Selezione colore conduttori Lunghezza conduttore
(mm)

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.8525.1–300.9725.3BL (Blu)1000

3.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.8525.1–300.9725.3BL (Blu)400

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.8525.1–300.9725.3R (Rosso)1000

3.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.8525.1–300.9725.3R (Rosso)400

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.8525.1–300.9725.3W (Bianco)1000

3.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.8525.1–300.9725.3W (Bianco)400

4.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Bronzo fosforoso130.1 o sup.1.131.5BL (Blu)1000

3.27 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Bronzo fosforoso130.1 o sup.1.131.5BL (Blu)400

4.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Bronzo fosforoso130.1 o sup.1.131.5R (Rosso)1000

3.27 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Bronzo fosforoso130.1 o sup.1.131.5R (Rosso)400

4.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Bronzo fosforoso130.1 o sup.1.131.5W (Bianco)1000

3.27 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Bronzo fosforoso130.1 o sup.1.131.5W (Bianco)400

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.8715.1–201.0517.6BL (Blu)1000

3.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.8715.1–201.0517.6BL (Blu)400

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.8715.1–201.0517.6R (Rosso)1000

3.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.8715.1–201.0517.6R (Rosso)400

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.8715.1–201.0517.6W (Bianco)1000

3.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Profilo cilindrico] A saldare, crimpare B1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.8715.1–201.0517.6W (Bianco)400

3.27 €

1 Disponibile 7 giorni --1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.9015.1–201.117.1BL (Blu)-

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.9015.1–201.117.1BL (Blu)1000

3.27 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.9015.1–201.117.1BL (Blu)400

3.27 €

1 Disponibile 7 giorni --1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.9015.1–201.117.1R (Rosso)-

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.9015.1–201.117.1R (Rosso)1000

3.27 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.9015.1–201.117.1R (Rosso)400

3.27 €

1 Disponibile 7 giorni --1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.9015.1–201.117.1W (Bianco)-

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.9015.1–201.117.1W (Bianco)1000

3.27 €

1 Disponibile 7 giorni 10-1.01–1.50[Lega di rame] Lega di rame0.9015.1–201.117.1W (Bianco)400

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10-0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.7510.1–150.9513BL (Blu)1000

3.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10-0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.7510.1–150.9513BL (Blu)400

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10-0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.7510.1–150.9513R (Rosso)1000

3.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10-0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.7510.1–150.9513R (Rosso)400

4.03 €

1 Disponibile 7 giorni 10-0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.7510.1–150.9513W (Bianco)1000

3.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10-0.01–1[Lega di rame] Lega di rame0.7510.1–150.9513W (Bianco)400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Innesto Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico