Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Senza sedi chiave | Con sedi chiave | Toll. D | |||
VFJT | VFJC | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione Prof. effettiva P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
VSFJT | VSFJC | EN 1.4037 Equiv. | |||
VPFJT | VPFJC | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
VPSFJT | VPSFJC | EN 1.4037 Equiv. | |||
VRJT | VRJC | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | M | - | SC |
VFJT20 VFJC20 | - - | 100 100 | - - | M8 M8 | - - | SC10 |
Toll. D | |
D | g6 |
4 | -0.004 -0.012 |
5 | |
6 | |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | Selezione M (Fil. grossa), N (Fil. grossa) | Dimensioni sedi chiave | C | ||||||||||||||
Tipo | D | SC | W | ℓ1 | ||||||||||||||
(Senza sedi chiave) (D4~D30) VFJT VSFJT VPFJT VPSFJT VRJT | (Con sedi chiave) (D6~D30) VFJC VSFJC VPFJC VPSFJC VRJC | 4 | 25~200 | 2 | - | - | - | 0.2 o inf. | ||||||||||
5 | 25~300 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
6 | 25~300 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | 0.5 o inf. | ||||||||||||
8 | 25~300 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
10 | 25~350 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
12 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
13 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||
15 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
16 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||||||||
18 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||
20 | 30~450 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1.0 o inf. | |||||||||
25 | 30~450 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||
30 | 30~450 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Durezza | [SC] Distanza (presa chiave) (mm) | [MD] Dimensioni (filettatura - profondità 3xM) | [M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM) (mm) | [MSC] Dimensioni (filettatura fine - profondità 2xMSC) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 6 | 20 ~ 350 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 292 | - | 3 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 20 ~ 350 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 292 | - | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 342 | - | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 342 | 6 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | - | 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | - | 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 390 | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 390 | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 390 | - | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | - | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 440 | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 440 | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 440 | - | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 440 | - | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 440 | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 440 | - | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | - | 6 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 6 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | - | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 4 | 25 ~ 200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 2 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 5 | 25 ~ 300 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 2.6 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 6 | 20 ~ 350 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 8 | 20 ~ 350 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 10 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 12 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 13 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 15 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 16 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 18 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 6 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 6 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 350 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 292 | - | 3 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 350 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 292 | - | 3 ~ 5 | - |
Loading...
Tipo (albero) | Albero pieno | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura interna | Forma (estremità destra dell'albero) | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.03) | Trattamento termico | Tempra a induzione | Classe di tolleranza (ISO) | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Durezza
[SC] Distanza (presa chiave)(mm)
[MD] Dimensioni (filettatura - profondità 3xM)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)(mm)
[MSC] Dimensioni (filettatura fine - profondità 2xMSC)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali