Codice articolo del costruttore: MCMH6
Marca: MISUMI
Prezzo: 55.64 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MCMH6
Tipo | Alberino | Corpo principale | |
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
MCMH | EN 1.4005 Equiv. | EN 1.0762 Equiv. | Cromatura trivalente |
Codice componente |
MCLN6 MCMH6 |
Codice componente | Corsa (mm) | Graduazione min (mm) | Distanza percorsa per rotazione (mm) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | |||||
MCLN | 1 | ±3.25 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | |
2 | 0.03 | |||||
3 | 0.01 | |||||
4 | 0.005 | 0.25 | 0.03 | |||
6 | ±6.5 | 0.01 | 0.5 | |||
12 | ±12.5 | 0.09 | ||||
83 | Reg. grossa ±6.5 Reg. fine 0.2 | Reg. grossa 0.01 Reg. fine 0.0005 | 0.5 | 0.10 | ||
84 | ±12.5 | 0.001 | 0.5 | 0.235 | ||
MCMH | 6 | ±6.5 | 0.01 | 0.5 | 0.03 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCMH6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
55.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Tipo | Vite senza fine per tavola | Diametro montaggio(Ø) | 9.5 | Diam. punta(Ø) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Filettature di montaggio | Non fornito | Corsa (Standard, Filettatura grossa)(mm) | ±6.5 | Graduazione minima (Standard, Grossa) | 0.01 |
Distanza percorsa per 1 rotazione(mm) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di Ricambi per tavole: Testina micrometrica standard, il codice articolo è il seguente: MCMH6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCMH6.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali