Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Senza sedi chiave | Con sedi chiave | ||||
VFBD | VFAZ | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
VSFBD | VSFAZ | EN 1.4037 Equiv. | |||
VPFBD | VPFAZ | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
VPSFBD | VPSFAZ | EN 1.4037 Equiv. | |||
VRBD | VRAZ | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | N | - | SC |
VFAZ16 VFBD12 | - - | 200 277 | - - | F20 F20 | - - | B12 B12 | - - | P10 P8 | - - | N8 N5 | - | SC10 |
Toll. D | |
D | g6 |
5 | -0.004 -0.012 |
6 | |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P (Fil. grossa) | Selezione N (Fil. grossa) | Dimensioni sedi chiave | (Y)Max | C | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||||||
(Senza sedi chiave) (D5~30) VFBD VSFBD VPFBD VPSFBD VRBD | (Con sedi chiave) (D6~30) VFAZ VSFAZ VPFAZ VPSFAZ VRAZ | 5 | 25~296 | 2≤F≤Px5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 (Senza filettatura) B=0 B≥Passox3 | 3 | 2.6 | 3 | - | - | - | 300 | 0.2 o inf. | |||||||||||||||||
6 | 25~296 | 3 | 4 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | 300 | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||||||
8 | 25~296 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 300 | ||||||||||||||||||||
10 | 25~345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||||||||||||
12 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | ||||||||||||||||||
13 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | |||||||||||||||||||
15 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | |||||||||||||||||
16 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | |||||||||||||||||
18 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | |||||||||||||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1.0 o inf. | |||||||||||||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | |||||||||||||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 450 |
Dim. fil. grossa | |
M | Passo |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Durezza | Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC] (mm) | B (mm) | F (mm) | Filettatura (Grossa) [P] (mm) | Filettatura fine [PMC] (mm) | Filettatura fine [PMS] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N] (mm) | Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC] (mm) | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 6 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | 3 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 25 ~ 296 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 337 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 337 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 337 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 337 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 5 ~ 10 | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 10 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 10 | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 10 | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 5 ~ 10 | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 10 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 10 | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 10 | - | 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 12 | - | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 12 | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 12 | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 15 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 12 | - | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 14 | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | - | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 15 | - | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 15 | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 15 | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 14 | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 18 | 25 ~ 345 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 14 | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 6 ~ 16 | - | - | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 6 ~ 16 | - | - | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 6 ~ 17 | - | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 6 ~ 17 | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 6 ~ 17 | - | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 14 | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 25 ~ 445 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 14 | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 25 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 433 | 0 ~ 97 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | - | - | 4 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 25 | 25 ~ 443 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 433 | 0 ~ 97 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | - | - | - | - | 6 ~ 16 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettature | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.03) | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Durezza
Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC](mm)
B(mm)
F(mm)
Filettatura (Grossa) [P](mm)
Filettatura fine [PMC](mm)
Filettatura fine [PMS](mm)
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N](mm)
Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC](mm)
ND
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali