Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Componenti | Blocco cuscinetto | Piastra di montaggio | Telaio | Vite di regolazione | Albero |
Materiale | EN 1.0038 equiv. | SPH | SPH | EN 1.4301 equiv. | EN 1.3505 equiv. |
Trattamento superficie | Nichelatura chimica | - | Cromatura dura |
Componenti | Bullone | Anello di sicurezza | Molla | Vite di fermo |
Materiale | EN 1.7220 equiv. | Acciaio per molle | JIS SWP-A | EN 1.4301 equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | - | - |
Codice componente |
ROBAJ 30 |
Codice componente | Prezzo unitario | |
TIPO | d | 1~10 pz. |
ROBAJ | 10 | |
12 | ||
15 |
Codice componente | Prezzo unitario | |
TIPO | d | 1~10 pz. |
ROBAJ | 20 | |
25 | ||
30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ROBAJ10 |
ROBAJ12 |
ROBAJ15 |
ROBAJ20 |
ROBAJ25 |
ROBAJ30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | I.D. d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | ||
45.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | ||
45.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | ||
50.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | ||
50.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | ||
50.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 |
Loading...
Roller Type | Componenti di regolazione |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
I.D. d(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali