Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
MPBZU16 | - | 20 |
Codice componente | L | Dm6 | Spessore (N) | Diam. allogg. (Dim. consigl.) | Vite finecorsa di rotazione (riferimento) | |||||||||||||
Tipo | dF7 | Dim. rif. | Tolleranza (H7) | |||||||||||||||
MPBZU | 5 | +0.022 +0.010 | 8 | 10 | 12 | 7 | +0.015 +0.006 | 1 | 7 | +0.015 0 | M4x8 | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||
8 | +0.028 +0.013 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 12 | +0.018 +0.007 | 12 | +0.018 0 | |||||||
12 | +0.034 +0.016 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 15 | 1.5 | 15 | ||||||||
13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 16 | 16 | ||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 | 18 | |||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 20 | +0.021 +0.008 | 2 | 20 | +0.021 0 | ||||||
18 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 22 | 22 | M5x8 | |||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 29 | 29 | ||||||||||
30 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 34 | +0.025 +0.009 | 34 | +0.025 0 | M6x16 | |||||||
35 | +0.050 +0.025 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 2.5 | 40 | ||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 45 | 45 | |||||||||||
50 | 30 | 40 | 50 | 55 | +0.030 +0.011 | 55 | +0.030 0 | M8x16 |
d | Variazione dimensione | A parete sottile MPBZU | Standard MPBZ | |||
D.E. Dm6 | Spessore (N) | D.E. Dm6 | Spessore (N) | D.E. Dm6 | Spessore (N) | |
5 | -2 | -1 | 7 | 1 | 9 | 2 |
6 | -2 | -1 | 8 | 10 | ||
8 | -2 | -1 | 10 | 12 | ||
10 | -2 | -1 | 12 | 14 | ||
12 | -3 | -1.5 | 15 | 1.5 | 18 | 3 |
13 | -3 | -1.5 | 16 | 19 | ||
15 | -3 | -1.5 | 18 | 21 | ||
16 | -2 | -1 | 20 | 2 | 22 | |
18 | -2 | -1 | 22 | 24 | ||
20 | -4 | -2 | 24 | 28 | 4 | |
25 | -4 | -2 | 29 | 33 | ||
30 | -4 | -2 | 34 | 38 | ||
35 | -4 | -2 | 40 | 2.5 | 44 | 4.5 |
40 | -5 | -2.5 | 45 | 50 | 5 | |
50 | -7 | -3.5 | 55 | 62 | 6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | 8 | |
10.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | 10 | |
10.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | 12 | |
8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 8 | |
8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 10 | |
9.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 12 | |
10.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 15 | |
10.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 16 | |
9.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | 8 | |
8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | 10 | |
8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | 12 | |
9.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | 15 | |
9.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | 16 | |
11.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | 20 | |
9.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 12 | 8 | |
8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 12 | 10 | |
8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 12 | 12 | |
8.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 12 | 15 | |
8.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 12 | 16 | |
9.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 12 | 20 | |
12.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 12 | 25 | |
10.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | 10 | |
8.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | 12 | |
9.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | 15 | |
9.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | 16 | |
9.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | 20 | |
12.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 15 | 25 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 16 | 10 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 16 | 12 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 16 | 15 | |
12.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 16 | 16 | |
13.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 16 | 20 | |
13.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 16 | 25 | |
13.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 18 | 10 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 18 | 12 | |
12.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 18 | 15 | |
12.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 18 | 16 | |
13.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 18 | 20 | |
13.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 18 | 25 | |
16.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 18 | 30 | |
13.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 20 | 10 | |
12.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 20 | 12 | |
13.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 20 | 15 | |
12.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 20 | 16 | |
13.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 20 | 20 | |
13.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 20 | 25 | |
17.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 20 | 30 | |
16.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 22 | 12 | |
17.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 22 | 15 | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 22 | 16 | |
17.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 22 | 20 | |
18.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 22 | 25 | |
19.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 22 | 30 | |
16.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 24 | 15 | |
15.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 24 | 16 | |
16.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 24 | 20 | |
18.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 24 | 25 | |
18.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 24 | 30 | |
26.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 24 | 40 | |
16.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 29 | 15 |
Loading...
Tipo | Dritto | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.5 |
Per foro di montaggio | H7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali