Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Componenti | Rotaia | Cursore | Copertura laterale |
Materiale | Acciaio | Alluminio | Alluminio |
Trattamento superficie | - | - | Anodizzato |
Accessori | Specifiche I/O del controller | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuale di istruzioni (CD-ROM), connettore di alimentazione, connettore fittizio | |||
- | Connettore CC-Link | Connettore DeviceNet |
Codice componente | - | Direzione di attacco motore | - | Controller | - | Modulo I/O | - | Lunghezza cavo | - | Corsa | |
RS306B | - | L | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 400 | |
RS306B | - | L | - | P1 | - | 3 | - | 400 | (Controller: P1) |
Vite a ricircolo di sfere | Motore | Rilevatore di posizione | Temperatura ambiente e umidità di esercizio |
Ø12 (C10 rullata) | A passo | Resolver (incrementale) | 0~40°C, 35~85%UR (Senza condensa) |
Tipo | Passo (mm) | Ripetibilità di posizionamento (mm) | Max capacità di carico (kg) | Max forza di spinta (N) | Corsa (mm) | Max velocità (Nota) (mm/sec) | Durata in esercizio nominale | Alimentazione di ingresso | N. max punti posizionam. | |
Orizzontale | Verticale | |||||||||
RS3 | 06 | ±0.02 | 12 | 4 | 120 | 50~800 (Passo 50) | 300~190 | 10,000km o sup. | DC24V ±10% | 255 punti |
12 | 8 | 2 | 60 | 600~380 | ||||||
20 | 6 | - | 36 | 1000~633 |
Tipo | Dimensioni/Massa | Corsa (mm) | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
RS3 | L (mm) | 212.5 | 262.5 | 312.5 | 362.5 | 412.5 | 462.5 | 512.5 | 562.5 | 612.5 | 662.5 | 712.5 | 762.5 | 812.5 | 862.5 | 912.5 | 962.5 |
A (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
B (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
C (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Massa (kg) | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
Codice componente | Selezione | ||||||
Tipo | Passo (mm) | Con o senza freno ( 1) | Direzione di attacco motore | Controller ( 2) | Modulo I/O | Lungh. cavo (m) | Corsa (mm) |
RS3 | 06 | Assente : Lasciare in bianco Incluso : B | Attacco a destra: R Attacco a sinistra: L | Controllo a punti: C1 Controllo a impulsi: P1 (DC24V ±10%) | NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | 1 3 5 10 (Cavo flessibile) | 50~800 (Incrementi di 50mm) |
12 | |||||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RS306-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306B-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306B-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306B-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306B-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306B-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306B-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306B-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306B-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306B-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS306B-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312B-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312B-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312B-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312B-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312B-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312B-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312B-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312B-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312B-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS312B-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS320-L-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS320-L-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS320-L-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS320-L-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS320-L-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS320-R-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS320-R-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS320-R-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS320-R-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS320-R-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max forza di spinta (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Tipo controller | Direzione di attacco motore | Lunghezza di cavo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | CC-Link | Non fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | DeviceNet | Non fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | NPN | Non fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | PNP | Non fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | - | Non fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo treno di impulsi (P1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | CC-Link | Non fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | DeviceNet | Non fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | NPN | Non fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | PNP | Non fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | - | Non fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo treno di impulsi (P1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | CC-Link | Fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | DeviceNet | Fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | NPN | Fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | PNP | Fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | - | Fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo treno di impulsi (P1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | CC-Link | Fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | DeviceNet | Fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | NPN | Fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | PNP | Fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 10.1-20.0 | 12 | 2.1-5.0 | 4 | 6 | - | Fornito | 101-200 | 120 | 300 | Controllo treno di impulsi (P1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | CC-Link | Non fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | DeviceNet | Non fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | NPN | Non fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | PNP | Non fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | - | Non fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo treno di impulsi (P1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | CC-Link | Non fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | DeviceNet | Non fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | NPN | Non fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | PNP | Non fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | - | Non fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo treno di impulsi (P1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | CC-Link | Fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | DeviceNet | Fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | NPN | Fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | PNP | Fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | - | Fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo treno di impulsi (P1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | CC-Link | Fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | DeviceNet | Fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | NPN | Fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | PNP | Fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 8 | 0-2.0 | 2 | 12 | - | Fornito | 0-100 | 60 | 600 | Controllo treno di impulsi (P1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | - | 20 | CC-Link | Non fornito | 0-100 | 36 | 1000 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | - | 20 | DeviceNet | Non fornito | 0-100 | 36 | 1000 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | - | 20 | NPN | Non fornito | 0-100 | 36 | 1000 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | - | 20 | PNP | Non fornito | 0-100 | 36 | 1000 | Controllo punti (C1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | - | 20 | - | Non fornito | 0-100 | 36 | 1000 | Controllo treno di impulsi (P1) | Lato sinistro | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | - | 20 | CC-Link | Non fornito | 0-100 | 36 | 1000 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | - | 20 | DeviceNet | Non fornito | 0-100 | 36 | 1000 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | - | 20 | NPN | Non fornito | 0-100 | 36 | 1000 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | - | 20 | PNP | Non fornito | 0-100 | 36 | 1000 | Controllo punti (C1) | Lato Dx | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | - | 20 | - | Non fornito | 0-100 | 36 | 1000 | Controllo treno di impulsi (P1) | Lato Dx | 1 ~ 10 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24 V DC | Rilevatore di posizione | Risolutore, incrementale | Largh. tavola(mm) | 52 |
Lungh. tavola(mm) | 90 | Spec. ambientali | Specifica standard | Positioning Repeatability(µm) | ±20 |
Number of Tables | 1 pz. | Momento statico ammesso MP(N•m) | 38 | Momento statico ammesso MY(N•m) | 32 |
Momento statico ammesso MR(N•m) | 34 | Temp. ambiente di esercizio(°C) | 0::40 |
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max forza di spinta(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Tipo controller
Direzione di attacco motore
Lunghezza di cavo(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali