Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Accessori | Specifiche I/O del controller | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuale di istruzioni (CD-ROM), connettore di alimentazione, connettore fittizio, 6 dadi di montaggio | |||
- | Connettore CC-Link | Connettore DeviceNet |
Componenti | Corpo | Stelo | Copertura | Albero | Boccola a sfere |
Materiale | Alluminio | Acciaio | ABS | Acciaio | Acciaio |
Trattamento superficie | Vernice a base acrilica | - | - | - | - |
Codice componente | - | Direzione di attacco motore | - | Controller | - | Modulo I/O | - | Lunghezza cavo | - | Corsa | |
RSD206B | - | U |
- | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Direzione di attacco motore: U) |
RSD206B | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Direzione di attacco motore: Dritto) | ||
RSD206B | - | U |
- | P1 | - | 3 | - | 200 | (Direzione di attacco motore: U, Controller: P1) |
Vite a ricircolo di sfere | Motore | Rilevatore di posizione | Temperatura ambiente e umidità di esercizio |
Ø8 (C10 rullata) |
A passo | Resolver (incrementale) |
0~40°C, 35~85%UR (Senza condensa) |
Tipo | Passo (mm) | Ripetibilità di posizionamento (mm) | Max capacità di carico (kg) | Max forza di spinta (N) |
Durata in esercizio nominale 1 |
Errore posiz. (mm) | Rigidità di rotazione stelo (gradi) | Corsa (mm) | Max velocità 2 (mm/sec) |
Alimentazione di ingresso | N. max punti posizionam. | |||
Orizzontale | Verticale | |||||||||||||
RSDG2 | 02 | ±0.02 | 45 | 24 | 600 | 5,000km o sup. | 0.1 o inferiore | ±0.05 | 50~300 (Passo 50) |
~80 | DC24V ±10% |
255 punti | ||
06 | 40 | 11 | 300 | ~250 | ||||||||||
12 | 25 | 4 | 150 | ~500 |
Tipo | Dimensioni/Massa | Direzione di attacco motore: Dritto | Direzione di attacco motore: U | ||||||||||
Corsa (mm) | Corsa (mm) | ||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
RSDG2 | L1 (mm) | 162.5 | 212.5 | 262.5 | 312.5 | 362.5 | 412.5 | 162.5 | 212.5 | 262.5 | 312.5 | 362.5 | 412.5 |
L (mm) | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 209.5 | 259.5 | 309.5 | 359.5 | 409.5 | 459.5 | |
Massa (kg)(Nota 6) | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 |
Codice componente | Selezione | ||||||
Tipo | Passo (mm) | Con o senza freno ( 1) | Direzione di attacco motore | Controller ( 2) | Modulo I/O | Lungh. cavo (m) | Corsa (mm) |
RSDG2 | 02 | Assente: Lasciare in bianco Incluso: B |
Dritto:Lasciare in bianco Attacco superiore: U |
Controllo a punti: C1 Controllo a impulsi: P1 (DC24V ±10%) |
NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D |
1 3 5 10 (Cavo flessibile) |
50~300 (Incrementi di 50mm) |
06 | |||||||
12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max forza di spinta (N) | Spec. ambientali | Maximum Velocity (mm/sec) | Tipo controller | Direzione di attacco motore | #5 | #6 | Lunghezza di cavo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | 501-1000 | 600 | - | 80 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Non fornito | 501-1000 | 600 | - | 80 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | - | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Non fornito | 501-1000 | 600 | Specifica standard | 80 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Non fornito | 501-1000 | 600 | Specifica standard | 80 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | 501-1000 | 600 | - | 80 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Fornito | 501-1000 | 600 | - | 80 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | - | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Fornito | 501-1000 | 600 | Specifica standard | 80 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 45 | 20.1-50.0 | 24 | 2 | - | Fornito | 501-1000 | 600 | Specifica standard | 80 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | 201-300 | 300 | - | 250 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | - | Non fornito | 201-300 | 300 | - | 250 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | - | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | - | Non fornito | 201-300 | 300 | Specifica standard | 250 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | - | Non fornito | 201-300 | 300 | Specifica standard | 250 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | 201-300 | 300 | - | 250 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | - | Fornito | 201-300 | 300 | - | 250 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | - | 40 | 2.1-5.0 | 11 | 6 | - | Fornito | 101-200 | 300 | Specifica standard | 250 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 40 | 10.1-20.0 | 11 | 6 | - | Fornito | 201-300 | 300 | Specifica standard | 250 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | 101-200 | 150 | - | 500 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | - | Non fornito | 101-200 | 150 | - | 500 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | - | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | - | Non fornito | 101-200 | 150 | Specifica standard | 500 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | - | Non fornito | 101-200 | 150 | Specifica standard | 500 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | 101-200 | 150 | - | 500 | Controllo punti (C1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | - | Fornito | 101-200 | 150 | - | 500 | Controllo treno di impulsi (P1) | Dritto | - | - | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 giorni | - | 25 | 10.1-20.0 | 4 | 12 | - | Fornito | 201-300 | 150 | Specifica standard | 500 | Controllo punti (C1) | Metà superiore | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
1 | 14 giorni | 50 ~ 300 | 25 | 2.1-5.0 | 4 | 12 | - | Fornito | 101-200 | 150 | Specifica standard | 500 | Controllo treno di impulsi (P1) | Metà superiore | - | - | 1 ~ 10 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) | 20.1-50.0 |
---|---|---|---|---|---|
Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate | Guide | Fornito | Input Power Supply | 24 V DC |
Rilevatore di posizione | Risolutore, incrementale | Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Temp. ambiente di esercizio(°C) | 0::40 |
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max forza di spinta(N)
Spec. ambientali
Maximum Velocity(mm/sec)
Tipo controller
Direzione di attacco motore
#5
#6
Lunghezza di cavo(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali