Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Componenti | Profilato base | Rotaia | Cursore | Copertura laterale |
Materiale | Alluminio | Acciaio | Alluminio | Alluminio |
Trattamento superficie | Anodizzato | - | Anodizzato | Anodizzato |
Accessori | Specifiche I/O del controller | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuale di istruzioni (CD-ROM), connettore di alimentazione, connettore EXT, connettore fittizio | |||
- | Connettore CC-Link | Connettore DeviceNet |
Codice componente | - | Controller | - | Modulo I/O | - | Con o senza filtro antirumore | - | Cavo | - | Corsa |
RSF420B | - | C22A | - | N | - | F1 | - | 3 | - | 200 |
Vite a ricircolo di sfere | Motore | Rilevatore di posizione | Temperatura ambiente e umidità di esercizio |
Ø15 (C7 rullata) | Servomotore AC 100W | Resolver | 0~40°C, 35~85%UR (Senza condensa) |
Tipo | Passo (mm) | Ripetibilità (mm) | Max capacità di carico (kg) | Forza nominale (N) | Max velocità (Nota) (mm/sec) | Corsa (mm) | Durata in esercizio nominale | Controller Alimentazione di ingresso | N. max punti posizionam. | |
Orizzontale | Verticale | |||||||||
RSF4 | 05 | ±0.01 | 80 | 20 | 339 | ~ 300 | 150~1050 (Passo 50) | 10,000km o sup. | AC monofase 100~115V 200~230V ±10% | 255 punti |
10 | 55 | 10 | 169 | ~ 600 | ||||||
20 | 30 | 4 | 84 | ~1200 | ||||||
30 | 15 | - | 56 | ~1800 |
Tipo | Dimensioni/Massa | Corsa (mm) | ||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
RSF4 | L (mm) | 409 | 459 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 | 759 | 809 | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 | 1159 | 1209 | 1259 | 1309 |
A (mm) | 64 | 54 | 44 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 94 | 84 | 74 | 64 | |
N (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Massa (kg) | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.7 |
Codice componente | Selezione | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | Passo (mm) | Con o senza freno ( 1) | Controller | Modulo I/O | Con filtro antirumore ( 3) | Lungh. cavo (m) | Corsa (mm) | Unità di rigenerazione | |||||||||||||||||
RSF4 | 05 | Assente: Lasciare in bianco Incluso: B |
| NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | Assente: F0 Incluso: F1 Specifiche P.508 |
| 150~1050 (Incrementi di 50mm) | RGT Selezionare sempre questa opzione per corse di 700mm o superiori in applicazioni verticali. | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Rilevatore di posizione | I/O Module | Brake | Spec. ambientali | Cavo(Resistenti alla flessione) | Cavo(Standard) | Filtri antirumore(0:Non fornito 1:Fornito) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 80 | 10.1-20.0 | 20 | 5 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 80 | 10.1-20.0 | 20 | 5 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 80 | 10.1-20.0 | 20 | 5 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 80 | 10.1-20.0 | 20 | 5 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 80 | 10.1-20.0 | 20 | 5 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 80 | 10.1-20.0 | 20 | 5 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 80 | 10.1-20.0 | 20 | 5 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 80 | 10.1-20.0 | 20 | 5 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 55 | 5.1-10.0 | 10 | 10 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 55 | 5.1-10.0 | 10 | 10 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 55 | 5.1-10.0 | 10 | 10 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 55 | 5.1-10.0 | 10 | 10 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 55 | 5.1-10.0 | 10 | 10 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 55 | 5.1-10.0 | 10 | 10 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 55 | 5.1-10.0 | 10 | 10 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 55 | 5.1-10.0 | 10 | 10 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 30 | 2.1-5.0 | 4 | 20 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 30 | 2.1-5.0 | 4 | 20 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 30 | 2.1-5.0 | 4 | 20 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 20.1-50.0 | 30 | 2.1-5.0 | 4 | 20 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 30 | 2.1-5.0 | 4 | 20 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 30 | 2.1-5.0 | 4 | 20 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 30 | 2.1-5.0 | 4 | 20 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 50.1-100.0 | 30 | 2.1-5.0 | 4 | 20 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fornito | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 10.1-20.0 | 15 | - | - | 30 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 1050 | 10.1-20.0 | 15 | - | - | 30 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 10.1-20.0 | 15 | - | - | 30 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 1050 | 10.1-20.0 | 15 | - | - | 30 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fornito | Specifica standard | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fornito | Input Power Supply | AC Single Phase, 200 - 230V | Largh. tavola(mm) | 94 |
Max. Thrust Force Range(N) | 301-500 | Max forza di spinta(N) | 339 | Lungh. tavola(mm) | 90 |
Positioning Repeatability(µm) | ±10 | Maximum Velocity(mm/sec) | 1800 | Number of Tables | 1 pz. |
Momento statico ammesso MP(N•m) | 133 | Momento statico ammesso MY(N•m) | 86 | Momento statico ammesso MR(N•m) | 117 |
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Rilevatore di posizione
I/O Module
Brake
Spec. ambientali
Cavo(Resistenti alla flessione)
Cavo(Standard)
Filtri antirumore(0:Non fornito 1:Fornito)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali