Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Accessori | Specifiche I/O del controller | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
- | Connettore CC-Link | Connettore DeviceNet | |
Manuale di istruzioni (CD-ROM), connettore di alimentazione, connettore fittizio |
Componenti | Rotaia | Cursore | Copertura |
Materiale | Acciaio | Alluminio | Alluminio |
Trattamento superficie | - | Anodizzato | Anodizzato |
Codice componente | - | Direzione di attacco motore | - | Tipo controller | - | Tipo I/O | - | Filtro antirumore | - | Lungh. cavo | - | Corsa |
RSB2 | - | L | - | - | N | - | F1 | - | 5 | - | 2550 |
Azionamento | Motore | Rilevamento posizione | Temperatura ambiente e umidità di esercizio |
Cinghia | Servomotore AC 100W | Resolver | 0~40°C/35~85%UR (Senza condensa) |
Tipo | Cinghia (mm) | Ripetibilità | Max capacità di carico (kg) (Solo orizzontale) | Corsa (mm) | Durata in esercizio nominale (Nota) | Controller Alimentazione di ingresso | N. max punti posizionam. |
RSB2 | Equiv. passo 25 | ±0.04 | 20 | 150~3050 (Passo 100) | 10,000km | AC100V~115V AC200~230V ±10% | 255 punti |
TIPO | Dimensioni/Massa | Corsa (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | ||
RSB2 | L (mm) | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | 1588 | 1638 | 1688 | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 |
M (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
A (mm) | - | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
B (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
C (mm) | 240 | 420 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||
D (mm) | - | 240 | 420 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
E (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F (mm) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Massa (kg) | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.5 | 20.2 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | |
1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||
L (mm) | 1988 | 2038 | 2088 | 2138 | 2188 | 2238 | 2288 | 2338 | 2388 | 2438 | 2488 | 2538 | 2588 | 2638 | 2688 | 2738 | 2788 | 2838 | 2888 | 2938 | 2988 | 3038 | 3088 | 3138 | 3188 | 3238 | 3288 | 3338 | 3388 | ||
M (mm) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||
A (mm) | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | ||
B (mm) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
C (mm) | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D (mm) | 600 | 780 | 960 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||
E (mm) | - | 240 | 420 | 600 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||
F (mm) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Massa (kg) | 27.2 | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 29.5 | 30.1 | 30.7 | 31.3 | 31.9 | 32.4 | 33 | 33.6 | 34.2 | 34.8 | 35.4 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.4 | 40 | 40.6 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 43 | 43.6 |
Codice componente | Selezione | ||||||||||||||||||||||
Tipo | Direzione di attacco motore | Controller ( 1) | Modulo I/O | Con o senza filtro antirumore ( 2) | Cavo | Corsa (mm) | |||||||||||||||||
RSB2 | Attacco orizzontale a Sx: L Attacco orizzontale a Dx: R Attacco superiore a Sx: LU Attacco superiore a Dx: RU Attacco inferiore a Sx: LD Attacco inferiore a Dx: RD |
| NPN: N PNP: P CC-LINK: C DeviceNet: D | Assente: F0 Incluso: F1 Specifiche P.508 |
| 150~3050 (Incrementi di 100mm) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Rilevatore di posizione | I/O Module | Direzione di attacco motore | Cavo(Resistenti alla flessione) | Cavo(Standard) | Filtri antirumore(0:Non fornito 1:Fornito) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Orizzontale, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Orizzontale, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Orizzontale, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Orizzontale, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto, sinistra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto, sinistra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Destra, orizzontale | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Destra, orizzontale | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Destra, orizzontale | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Destra, orizzontale | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso a destra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso a destra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso a destra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In basso a destra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto a destra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 20 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, assoluto | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto a destra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto a destra | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
1 | 19 giorni | 150 ~ 3050 | Risolutore, incrementale | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | In alto a destra | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) | 10.1-20.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg) | 20 | Drive Method | Cinghie | Guide | Fornito |
Lead(mm) | 25 Equivalent | Input Power Supply | AC Single Phase, 200 - 230V | Largh. tavola(mm) | 146 |
Brake | Non fornito | Lungh. tavola(mm) | 90 | Positioning Repeatability(µm) | ±40 |
Maximum Velocity(mm/sec) | 1875 | Number of Tables | 1 pz. | Momento statico ammesso MP(N•m) | 227 |
Momento statico ammesso MY(N•m) | 226 | Momento statico ammesso MR(N•m) | 199 |
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Rilevatore di posizione
I/O Module
Direzione di attacco motore
Cavo(Resistenti alla flessione)
Cavo(Standard)
Filtri antirumore(0:Non fornito 1:Fornito)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali