Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | MX (Unità di lubrificazione) | Dimensione L | Numero di carrelli | ||
Precarico leggero | Gioco ridotto | |||||
Grado elevato | Grado di precisione | Grado standard | ||||
Acciaio inox 56HRC~ | SSEB | SSEBV | SSEBZ | Vuota: Nessuna -MX: In dotazione | Selezionabile | 1 |
SSE2B | SSE2BV | SSE2BZ | 2 | |||
SSEBL | SSEBLV | SSEBLZ | Configurabile | 1 | ||
SSE2BL | SSE2BLV | SSE2BLZ | 2 |
Codice componente | - | L | |
SSEB10 SSEB-MX10 RSEB10 SSEB10L SSEB10G | - - - - - | 275 275 75 75 75 | (Con unità di lubrificazione) (Placcatura LTBC) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | |||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Foro svasato | F | G | |||
d1xd2xh | ||||||||||||||||||||
SSEB SSE2B SSEBL SSE2BL | SSEBV SSE2BV SSEBLV SSE2BLV | SSEBZ SSE2BZ SSEBLZ SSE2BLZ | - | 6 | 25~100 (70) | 12 | 17.4 | 8 | - | M2x1.5 | 9.7 | 4.5 | 0.3 | 5 | 3.5 | 4 | 0.3 | 2.4x3.5x1 | 15 | 5 |
8 | 40~130 (70) | 17 | 23.6 | 12 | 8 | M2x2.5 | 13.6 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 | ||||
Vuota: Nessuna -MX: In dotazione | 10 | 35~275 (75) | 20 | 30 | 15 | 10 | M3x3 | 19 | 7.8 | 0.3 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | |||
13 | 45~470 (95) | 27 | 33.9 | 20 | 15 | M3x3.5 | 19.9 | 10 | 0.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||||
16 | 70~670 (110) | 32 | 42.4 | 25 | 20 | M3x4 | 27.4 | 12 | 0.5 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 | ||||
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli. | 20 | 100~700 (160) | 40 | 50 | 30 | 25 | M4x6 | 34.6 | 15 | 0.5 | 20 | 10 | 11 | 0.5 | 6x9.5x5.5 | 60 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
SSE2B6-[70,85,100] |
SSE2B6-[115,130,145] |
SSE2B6G-[70,85,100] |
SSE2B6G-[115,130,145] |
SSE2B6L-[70,85,100] |
SSE2B6L-[115,130,145] |
SSE2B8-[70,85,100,115,130,145,160,175,190,205,220,235,250,265] |
SSE2B8-[280,295,310] |
SSE2B8G-[70,85,100,115,130] |
SSE2B8G-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2B8L-[70,85,100,115,130] |
SSE2B8L-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSE2B10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355] |
SSE2B10-[375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2B10G-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355] |
SSE2B10G-[375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2B10L-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2B10L-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2B13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720] |
SSE2B13-[745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2B13G-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2B13G-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2B13L-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2B13L-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2B16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2B16-[710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2B16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2B16G-[710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2B16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2B16L-[710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2B20-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2B20-[760,820,880,940,1000] |
SSE2B20G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2B20G-[760,820,880,940,1000] |
SSE2B20L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2B20L-[760,820,880,940,1000] |
SSE2B-MX10-[75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275,295,315,335,355] |
SSE2B-MX10-[375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSE2B-MX13-[95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470,495,520,545,570,595,620,645,670,695,720] |
SSE2B-MX13-[745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSE2B-MX16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2B-MX16-[710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSE2B-MX20-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2B-MX20-[760,820,880,940,1000] |
SSE2BL6-[71-99/1] |
SSE2BL6-[100-144/1] |
SSE2BL6G-[71-99/1] |
SSE2BL6G-[100-144/1] |
SSE2BL6L-[71-99/1] |
SSE2BL6L-[100-144/1] |
SSE2BL8-[71-129/1] |
SSE2BL8-[131-264/1] |
SSE2BL8-[265-309/1] |
SSE2BL8G-[71-129/1] |
SSE2BL8G-[130-309/1] |
SSE2BL8L-[71-129/1] |
SSE2BL8L-[130-309/1] |
SSE2BL10-[76-274/1] |
SSE2BL10-[276-354/1] |
SSE2BL10-[355-634/1] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Precarico | Standard di precisione | Numero modello nominale | Tipo di lubrificazione | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 70 ~ 100 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 130 ~ 145 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 70 ~ 100 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 130 ~ 145 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 70 ~ 100 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 130 ~ 145 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 70 ~ 235 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 295 ~ 310 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 70 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 145 ~ 310 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 70 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 145 ~ 310 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 75 ~ 295 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 395 ~ 495 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 75 ~ 295 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 395 ~ 495 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 75 ~ 275 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 295 ~ 495 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 645 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 395 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 495 ~ 645 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 395 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 495 ~ 645 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 110 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 110 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 110 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 160 ~ 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 160 ~ 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 160 ~ 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 75 ~ 355 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 395 ~ 595 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 95 ~ 720 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 2200 | 3300 | 8.8 | 9.5 | 16.1 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 110 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 3600 | 5400 | 21.6 | 23.4 | 39.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 160 ~ 700 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | Lubrificazione applicata | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | Lubrificazione applicata | 5200 | 8500 | 48.4 | 48.4 | 86.4 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 71 ~ 99 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 100 ~ 144 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 71 ~ 99 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 100 ~ 144 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 71 ~ 99 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 100 ~ 144 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 300 | 600 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 131 ~ 264 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 265 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 71 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 900 | 1500 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 76 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 276 ~ 354 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 355 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 1500 | 2500 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili |
Loading...
H | L | Prezzo unitario | |||
SSEB | SSE2B | SSEBZ | SSE2BZ | ||
6 | 25 | - | - | - | |
40 | - | - | - | ||
55 | - | - | - | ||
70 | - | - | |||
85 | - | - | |||
100 | - | - | |||
8 | 40 | - | - | ||
55 | - | - | |||
70 | |||||
85 | |||||
100 | |||||
115 | |||||
130 | |||||
10 | 35 | - | - | ||
55 | - | - | |||
75 | |||||
95 | |||||
115 | |||||
135 | |||||
155 | |||||
175 | |||||
195 | |||||
215 | |||||
235 | |||||
255 | |||||
275 | |||||
13 | 45 | - | - | ||
70 | - | - | |||
95 | |||||
120 | |||||
145 | |||||
170 | |||||
195 | |||||
220 | |||||
245 | |||||
270 | |||||
295 | |||||
320 | |||||
345 | |||||
370 | |||||
395 | |||||
420 | |||||
445 | |||||
470 | |||||
16 | 70 | - | - | ||
110 | |||||
150 | |||||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
510 | |||||
550 | |||||
590 | |||||
630 | |||||
670 | |||||
20 | 100 | - | - | ||
160 | |||||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 |
H | Prezzo unitario | |
SSEBL SSEBLZ | SSE2BL SSE2BLZ | |
6 | ||
8 | ||
10 | ||
13 | ||
16 | ||
20 |
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Carrello standard | Tipo di binario | Rotaia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Disposizione sfere | In miniatura | Fermo | Non fornito |
Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[26-989/1mmpezzi]
Precarico
Standard di precisione
Numero modello nominale
Tipo di lubrificazione
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali