Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | MX (Unità di lubrificazione) | Dimensione L | Numero di carrelli | ||
Precarico leggero | Gioco ridotto | |||||
Grado elevato | Grado di precisione | Grado standard | ||||
Acciaio inox 56HRC~ | SSELB | SSELBV | SSELBZ | Vuota: Nessuna -MX: In dotazione | Selezionabile | 1 |
SSEL2B | SSEL2BV | SSEL2BZ | 2 | |||
SSELBL | SSELBLV | SSELBLZ | Configurabile | 1 | ||
SSEL2BL | SSEL2BLV | SSEL2BLZ | 2 |
Codice componente | - | L | |
SSELB10 SSELB-MX10 RSELB10 SSELB10L SSELB10G | - - - - - | 275 275 75 75 75 | (Con unità di lubrificazione) (Placcatura LTBC) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | |||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Foro svasato | F | G | |||
d1xd2xh | ||||||||||||||||||||
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli. | - | 6 | 40~100 (70) | 12 | 21 | 8 | - | M2x1.5 | 13.3 | 4.5 | 0.3 | 5 | 3.5 | 4 | 0.3 | 2.4x3.5x1 | 15 | 5 | ||
SSELB SSEL2B SSELBL SSEL2BL | SSELBV SSEL2BV SSELBLV SSEL2BLV | SSELBZ SSEL2BZ SSELBLZ SSEL2BLZ | ||||||||||||||||||
8 | 40~130 (85) | 17 | 32 | 12 | 13 | M2x2.5 | 22 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 | ||||
Vuota: Nessuna -MX: In dotazione | 10 | 55~275 (95) | 20 | 40 | 15 | 16 | M3x3 | 29 | 7.8 | 0.3 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | |||
13 | 70~470 (120) | 27 | 45.8 | 20 | 20 | M3x3.5 | 31.8 | 10 | 0.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||||
16 | 110~670 (150) | 32 | 58.3 | 25 | 25 | M3x4 | 43.3 | 12 | 0.5 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 | ||||
20 | 160~700 (220) | 40 | 67.7 | 30 | 30 | M4x6 | 52.3 | 15 | 0.5 | 20 | 10 | 11 | 0.5 | 6x9.5x5.5 | 60 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSEL2B6-[70,85,100] |
SSEL2B6-[115,130,145] |
SSEL2B6G-[70,85,100] |
SSEL2B6G-[115,130,145] |
SSEL2B6L-[70,85,100] |
SSEL2B6L-[115,130,145] |
SSEL2B8-[85,100,115,130] |
SSEL2B8-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEL2B8G-[85,100,115,130] |
SSEL2B8G-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEL2B8L-[85,100,115,130] |
SSEL2B8L-[145,160,175,190,205,220,235,250,265,280,295,310] |
SSEL2B10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEL2B10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B10G-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEL2B10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B10L-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEL2B13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2B13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEL2B13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2B13G-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEL2B13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2B13L-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEL2B16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2B16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2B16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2B16G-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2B16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2B16L-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2B20-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2B20-[760,820,880,940] |
SSEL2B20G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2B20G-[760,820,880,940] |
SSEL2B20L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2B20L-[760,820,880,940] |
SSEL2B-MX10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSEL2B-MX10-[295,315,335,355,375,395,415,435,455,475,495,515,535,555,575,595,615,635] |
SSEL2B-MX13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSEL2B-MX13-[495,520,545,570,595,620,645,670,695,720,745,770,795,820,845,870,895,920,945,970] |
SSEL2B-MX16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2B-MX16-[710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2B-MX20-[220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSEL2B-MX20-[760,820,880,940,1000] |
SSEL2BL6-[71-99/1] |
SSEL2BL6-[100-144/1] |
SSEL2BL6G-[71-99/1] |
SSEL2BL6G-[100-144/1] |
SSEL2BL6L-[71-99/1] |
SSEL2BL6L-[100-144/1] |
SSEL2BL8-[86-129/1] |
SSEL2BL8-[130-309/1] |
SSEL2BL8G-[86-129/1] |
SSEL2BL8G-[130-309/1] |
SSEL2BL8L-[86-129/1] |
SSEL2BL8L-[130-309/1] |
SSEL2BL10-[96-274/1] |
SSEL2BL10-[275-634/1] |
SSEL2BL10G-[96-274/1] |
SSEL2BL10G-[275-634/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Precarico | Standard di precisione | Numero modello nominale | Tipo di lubrificazione | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 70 ~ 85 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 70 ~ 85 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 70 ~ 85 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 85 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 160 ~ 220 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 85 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 160 ~ 220 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 85 ~ 130 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 160 ~ 220 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 215 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 215 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 95 ~ 215 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 120 ~ 420 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | 520 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | - | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | 150 ~ 630 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | - | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 220 ~ 580 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 220 ~ 580 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | 220 ~ 580 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | - | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | Lubrificazione applicata | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12 | Lubrificazione applicata | 3500 | 5300 | 24.5 | 26.4 | 32.3 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15 | Lubrificazione applicata | 5800 | 8700 | 57.8 | 62.6 | 67.6 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | Lubrificazione applicata | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 20 | Lubrificazione applicata | 7200 | 13500 | 80.7 | 80.7 | 138.2 | Lubrication Units | Selectable Type | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 71 ~ 99 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 100 ~ 144 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 71 ~ 99 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 100 ~ 144 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 71 ~ 99 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 2 | 100 ~ 144 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 5 | - | 600 | 1000 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 86 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 86 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 86 ~ 129 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 8 | 2 | 130 ~ 309 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7 | - | 1600 | 2400 | 7.5 | 7.5 | 9 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 96 ~ 274 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 10 | 2 | 275 ~ 634 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9 | - | 2200 | 3700 | 12.3 | 12.3 | 13 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili |
Loading...
H | L | Prezzo unitario | |||
SSELB | SSEL2B | SSELBZ | SSEL2BZ | ||
6 | 40 | - | - | - | |
55 | - | - | - | ||
70 | - | - | |||
85 | - | - | |||
100 | - | - | |||
8 | 40 | - | - | ||
55 | - | - | |||
70 | - | - | |||
85 | |||||
100 | |||||
115 | |||||
130 | |||||
10 | 55 | - | - | ||
75 | - | - | |||
95 | |||||
115 | |||||
135 | |||||
155 | |||||
175 | |||||
195 | |||||
215 | |||||
235 | |||||
255 | |||||
275 | |||||
13 | 70 | - | - | ||
95 | - | - | |||
120 | |||||
145 | |||||
170 | |||||
195 | |||||
220 | |||||
245 | |||||
270 | |||||
295 | |||||
320 | |||||
345 | |||||
370 | |||||
395 | |||||
420 | |||||
445 | |||||
470 | |||||
16 | 110 | - | - | ||
150 | |||||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
510 | |||||
550 | |||||
590 | |||||
630 | |||||
670 | |||||
20 | 160 | - | - | ||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 |
H | Prezzo unitario | |
SSELBL | SSEL2BL | |
SSELBLZ | SSEL2BLZ | |
6 | ||
8 | ||
10 | ||
13 | ||
16 | ||
20 |
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Carrello lungo | Tipo di binario | Rotaia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Disposizione sfere | In miniatura | Fermo | Non fornito |
Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[41-989/1mmpezzi]
Precarico
Standard di precisione
Numero modello nominale
Tipo di lubrificazione
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali