Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale Durezza | Tipo | Dimensione L | Numero di carrelli | ||
Precarico leggero | Gioco ridotto | ||||
Grado elevato | Grado di precisione | Grado standard | |||
Acciaio inox 56HRC~ | SSELBW | SSELBWV | SSELBWZ | Selezionabile | 1 |
SSEL2BW | SSEL2BWV | SSEL2BWZ | 2 | ||
SSELBWL | SSELBWLV | SSELBWLZ | Configurabile | 1 | |
SSEL2BWL | SSEL2BWLV | SSEL2BWLZ | 2 |
Codice componente | - | L | ||
| SSELBW12 RSELBW12 SSELBW12L SSELBW12G | - - - - | 200 200 200 200 | (Placcatura LTBC) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | ||||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | Foro svasato | F | G | |||
d1xd2xh | |||||||||||||||||||
Le dimensioni tra ( ) sono per il tipo con 2 carrelli. | 9 | 80~290 (110) | 25 | 43.5 | 19 | 19 | M3x3 | 32.5 | 7 | 0.3 | 14 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 3.5x6x3.2 | 30 | 10 | ||
SSELBW SSEL2BW SSELBWL SSEL2BWL | SSELBWV SSEL2BWV SSELBWLV SSEL2BWLV | SSELBWZ SSEL2BWZ SSELBWLZ SSEL2BWLZ | 12 | 80~290 (110) | 30 | 51.6 | 23 | 24 | M3x3 | 40.6 | 9 | 0.3 | 18 | 6 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 30 | 10 |
14 | 110~470 (150) | 40 | 61.6 | 28 | 28 | M3x3.5 | 47.4 | 11 | 0.5 | 24 | 8 | 8 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 | |||
16 | 110~670 (190) | 60 | 74.9 | 45 | 35 | M4x4.5 | 59.9 | 13 | 0.5 | 42 | 9 | 9.5 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 |
H | L | Prezzo unitario | |||
SSELBW | SSEL2BW | SSELBWZ | SSEL2BWZ | ||
9 | 80 | - | - | ||
110 | |||||
140 | |||||
170 | |||||
200 | |||||
230 | |||||
260 | |||||
290 | |||||
12 | 80 | - | - | ||
110 | |||||
140 | |||||
170 | |||||
200 | |||||
230 | |||||
260 | |||||
290 | |||||
14 | 110 | - | - | ||
150 | |||||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
16 | 110 | - | - | ||
150 | - | - | |||
190 | |||||
230 | |||||
270 | |||||
310 | |||||
350 | |||||
390 | |||||
430 | |||||
470 | |||||
510 | |||||
550 | |||||
590 | |||||
630 | |||||
670 |
H | Prezzo unitario | |
SSELBWL | SSEL2BWL | |
SSELBWLZ | SSEL2BWLZ | |
9 | ||
12 | ||
14 | ||
16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSEL2BW9-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BW9-[320,350,380] |
SSEL2BW9G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BW9G-[320,350,380] |
SSEL2BW9L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BW9L-[320,350,380] |
SSEL2BW12-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BW12-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSEL2BW12G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BW12G-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSEL2BW12L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BW12L-[320,350,380,410,440,470,500,530,560,590,620] |
SSEL2BW14-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSEL2BW14-[510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2BW14G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSEL2BW14G-[510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2BW14L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSEL2BW14L-[510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2BW16-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BW16-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2BW16G-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BW16G-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2BW16L-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BW16L-[710,750,790,830,870,910,950] |
SSEL2BWL9-[111-289/1] |
SSEL2BWL9-[290-379/1] |
SSEL2BWL9G-[111-289/1] |
SSEL2BWL9G-[290-379/1] |
SSEL2BWL9L-[111-289/1] |
SSEL2BWL9L-[290-379/1] |
SSEL2BWL12-[111-289/1] |
SSEL2BWL12-[290-619/1] |
SSEL2BWL12G-[111-289/1] |
SSEL2BWL12G-[290-619/1] |
SSEL2BWL12L-[111-289/1] |
SSEL2BWL12L-[290-619/1] |
SSEL2BWL14-[151-469/1] |
SSEL2BWL14-[470-989/1] |
SSEL2BWL14G-[151-469/1] |
SSEL2BWL14G-[470-989/1] |
SSEL2BWL14L-[151-469/1] |
SSEL2BWL14L-[470-989/1] |
SSEL2BWL16-[191-669/1] |
SSEL2BWL16-[670-989/1] |
SSEL2BWL16G-[191-669/1] |
SSEL2BWL16G-[670-989/1] |
SSEL2BWL16L-[191-669/1] |
SSEL2BWL16L-[670-989/1] |
SSEL2BWLV9-[111-289/1] |
SSEL2BWLV9G-[111-289/1] |
SSEL2BWLV9L-[111-289/1] |
SSEL2BWLV12-[111-289/1] |
SSEL2BWLV12G-[111-289/1] |
SSEL2BWLV12L-[111-289/1] |
SSEL2BWLV14-[151-469/1] |
SSEL2BWLV14G-[151-469/1] |
SSEL2BWLV14L-[151-469/1] |
SSEL2BWLV16-[191-669/1] |
SSEL2BWLV16G-[191-669/1] |
SSEL2BWLV16L-[191-669/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza rotaia L (mm) | Precarico | Standard di precisione | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Con lubrificazione | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 350 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 350 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 350 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 350 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 350 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 350 ~ 590 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 590 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 590 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 430 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 590 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | - | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Selezionabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 290 ~ 379 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 290 ~ 619 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 470 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 670 ~ 989 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado elevato | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Con grasso a base di sapone di litio | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso a basso accumulo di polvere (Tipo G) | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [Precarico leggero] Precarico leggero | Grado di precisione | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | Grasso termoresistente (Tipo L) | Configurabili |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Carrello lungo | Tipo di binario | Rotaia larga |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Disposizione sfere | In miniatura | Fermo | Non fornito |
Elemento rotante | Sfere |
Configura
Proprietà di base
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza rotaia L(mm)
[81-989/1mmpezzi]
Precarico
Standard di precisione
Numero modello nominale
Con lubrificazione
Dimensione L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali