Guide profilate / dimensioni del carrello selezionabili / versione per impieghi gravosi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Prodotto economico] Guide lineari per carico pesante/Gioco normale:Immagine relativa
 TipoDimensione LMateriale
Durezza
1 carrello2 carrelli
Grado standardGrado standard
Carrello
standard
C-SXRC-SX2RSelezionabileRotaie/Carrelli: Acciaio al carbonio
58HRC~62HRC
C-SXRLC-SX2RLConfigurabile
Carrello largo
Fori maschiati
C-SXWTC-SX2WTSelezionabile
C-SXWTLC-SX2WTLConfigurabile
Termoresistenza: -20 ~ 80°C

Specifiche

Codice componente-L
C-SXR28-880
C-SXWT28-880
HTipoHLDimensione carrelloDimensione rotaia
WL1BCSxℓL2KTCbIngrassatoreH1W1W2CaForo svasatoFG
Foro di montaggioET1d1xd2xh
Standard(1 carrello)
C-SXR
C-SXRL
(2 carrelli)
C-SX2R
C-SX2RL
24100~1480  (160)3455.92626M4x539.520.86.20.5M4x0.775.513159.50.54.5x7.5x66020
28100~1960  (160)4266.73232M5x546.​​723.47.20.5M6x1144.516.520110.56x9.5x8.56020
33100~1960  (220)48803535M6x65927.28.151M6x1144.5202312.50.97x11x96020
42120~1960  (280)6095.34040M8x869.3358.51.0M6x114823281619x14x128020
Carrello largo(1 carrello)
C-SXWT
C-SXWTL
(2 carrelli)
C-SX2WT
C-SX2WTL
24100~1480  (160)5255.94126M5x739.520.87-M4x0.775.5131518.50.54.5x7.5x66020
28100~1960  (160)5966.74932M6x946.723.49-M6x1144.516.52019.50.56x9.5x8.56020
33100~1960  (220)73806035M8x105927.210-M6x1144.52023250.97x11x96020
Dimensione L: dimensioni tra ( ) per il tipo con 2 carrelli.
HLPrezzo unitario
1 carrello2 carrelli
C-SXRC-SXWTC-SX2RC-SX2WT
24100  --
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
28100  --
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
1540    
1600    
1660    
1720    
1780    
1840    
1900    
1960    
33100  --
160  --
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
1540    
1600    
1660    
1720    
1780    
1840    
1900    
1960    
42120 ---
200 ---
280 - -
360 - -
440 - -
520 - -
600 - -
680 - -
760 - -
840 - -
920 - -
1000 - -
1080 - -
1160 - -
1240 - -
1320 - -
1400 - -
1480 - -
1560 - -
1640 - -
1720 - -
1800 - -
1880 - -
1960 - -

■Dimensione L configurabile (Incrementi di 10mm)
HPrezzo unitario
1 carrello2 carrelli
C-SXRLC-SXWTLC-SX2RLC-SX2WTL
24    
28    
33    
Per il calcolo del tipo con dimensione L configurabile (incrementi di 10mm), aggiungere l'importo sopra al prezzo unitario del tipo selezionabile con dimensione L più grande e più vicina a quella del tipo con dimensione L configurabile.

Varianti

[Prodotto economico] Guide lineari per carico pesante/Gioco normale:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-SX2R24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SX2R28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SX2R33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SX2R42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SX2RL24-[170-1470/10]
C-SX2RL28-[170-1950/10]
C-SX2RL33-[230-1950/10]
C-SX2RL42-[290-1950/10]
C-SX2WT24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SX2WT28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SX2WT33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SX2WTL24-[170-1470/10]
C-SX2WTL28-[170-1950/10]
C-SX2WTL33-[230-1950/10]
C-SXR24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SXR28-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SXR33-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SXR42-[120,​200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SXRL24-[110-1470/10]
C-SXRL28-[110-1950/10]
C-SXRL33-[110-1950/10]
C-SXRL42-[130-1950/10]
C-SXWT24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SXWT28-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SXWT33-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SXWTL24-[110-1470/10]
C-SXWTL28-[110-1950/10]
C-SXWTL33-[110-1950/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di blocco Largh. rotaia W1
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
N. di blocchi Numero modello nominale Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Dimensione L Lunghezza rotaia
(mm)
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard15242154900970048.448.475.7Selezionabile160 ~ 1480
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard202822077001410081.981.9150.4Selezionabile160 ~ 1960
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard23332251060019700141.2141.2240.8Selezionabile220 ~ 1960
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard28422301550028100239.9239.9414.8Selezionabile280 ~ 1960
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard15242154900970048.448.475.7Configurabili170 ~ 1470
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard202822077001410081.981.9150.4Configurabili170 ~ 1950
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard23332251060019700141.2141.2240.8Configurabili230 ~ 1950
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard28422301550028100239.9239.9414.8Configurabili290 ~ 1950
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato15242154900970048.448.475.7Selezionabile160 ~ 1480
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato202822077001410081.981.9150.4Selezionabile160 ~ 1960
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato23332251060019700141.2141.2240.8Selezionabile220 ~ 1960
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato15242154900970048.448.475.7Configurabili170 ~ 1470
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato202822077001410081.981.9150.4Configurabili170 ~ 1950
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato23332251060019700141.2141.2240.8Configurabili230 ~ 1950
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard15241154900970048.448.475.7Selezionabile100 ~ 1480
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard202812077001410081.981.9150.4Selezionabile100 ~ 1960
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard23331251060019700141.2141.2240.8Selezionabile100 ~ 1960
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard28421301550028100239.9239.9414.8Selezionabile120 ~ 1960
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard15241154900970048.448.475.7Configurabili110 ~ 1470
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard202812077001410081.981.9150.4Configurabili110 ~ 1950
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard23331251060019700141.2141.2240.8Configurabili110 ~ 1950
1 9 giorni 10[Standard] Carrello standard28421301550028100239.9239.9414.8Configurabili130 ~ 1950
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato15241154900970048.448.475.7Selezionabile100 ~ 1480
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato202812077001410081.981.9150.4Selezionabile100 ~ 1960
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato23331251060019700141.2141.2240.8Selezionabile100 ~ 1960
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato15241154900970048.448.475.7Configurabili110 ~ 1470
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato202812077001410081.981.9150.4Configurabili110 ~ 1950
1 9 giorni 10[Largo] Carrello largo, foro maschiato23331251060019700141.2141.2240.8Configurabili110 ~ 1950

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Precauzioni per l'uso
I carrelli sono dotati di fermi per impedire la fuoriuscita delle sfere. Per le modalità d'uso dei carrelli, vedere P.525.
Sul tipo intercambiabile con precarico leggero, le rotaie e i carrelli possono essere scambiati.
I piani di riferimento sono dotati di gole dritte. Assicurarsi che combacino con le linee di riferimento durante l'uso.
Le rotaie non possono essere collegate tra loro in lunghezza.
La precisione delle guide lineari è garantita dopo il montaggio della rotaia (dopo aver fissato le viti sulla rotaia e averla spinta sul piano di riferimento).
Curvature minori della rotaia verranno compensate dopo il montaggio e non influiscono sulle prestazioni.
■Altro
• Riempite con grasso al sapone di litio (Alvania Grease S2 di Showa Shell Sekiyu K.K).
• Ingrassatori: tipo dritto per H24 e tipo angolare per H28, H33 e H42.
• L'ingrassatore è avvitato e può essere riposizionato.
• Per il calcolo della durata operativa, vedere P.527
• Per i calcoli della durata operativa, utilizzare il nostro software di calcolo gratuito alla pagina http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.
[Prodotto economico] Guide lineari per carico pesante/Gioco normale:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

[Prodotto economico] Guide lineari per carico pesante/Gioco normale:Immagine relativa

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di binario Rotaia standard Materiale Unalloyed Steel
Precarico Gioco normale Standard di precisione Grado standard Disposizione sfere Carico medio e pesante
Fermo Non fornito Elemento rotante Sfere Con lubrificazione Con grasso a base di sapone di litio

Supporto tecnico