Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Dimensione L | Materiale Durezza | ||
1 carrello | 2 carrelli | |||
Carrello standard | C-SER | C-SE2R | Selezionabile | Rotaie/Carrelli: Acciaio al carbonio 58~62HRC |
C-SERL | C-SE2RL | Configurabile | ||
Carrello largo | C-SEWT | C-SE2WT | Selezionabile | |
C-SEWTL | C-SE2WTL | Configurabile |
Codice componente | - | L |
C-SER30 C-SEWT30 | - - | 880 880 |
Codice componente | L | Dimensione carrello | Dimensione rotaia | ||||||||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | T | Cb | Ingrassatore | H1 | W1 | W2 | Ca | Foro svasato | F | G | |||||
1 carrello | 2 carrelli | Foro di montaggio | E | T1 | d1xd2xh | ||||||||||||||||||
Standard | C-SER C-SERL | C-SE2R C-SE2RL | 30 | 160~1960 (220) | 44 | 98 | 32 | 50 | M5x5 | 78 | 25.4 | 8.2 | 0.5 | M4x0.7 | 14 | 6.5 | 16.5 | 20 | 12 | 0.5 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 |
40 | 160~1960 (220) | 48 | 109 | 35 | 50 | M6x6.5 | 88 | 34.2 | 12.15 | 1.0 | M6x1 | 14 | 11.5 | 20 | 23 | 12.5 | 0.9 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
45 | 200~1960 (280) | 60 | 131 | 40 | 60 | M8x10 | 105 | 38 | 11 | 1.0 | M6x1 | 14 | 11 | 23 | 28 | 16 | 1.0 | 9x14x12 | 80 | 20 | |||
Carrello largo | C-SEWT C-SEWTL | C-SE2WT C-SE2WTL | 30 | 160~1960 (220) | 63 | 98 | 53 | 40 | M6x10 | 78 | 25.4 | 10 | – | M6x1 | 14 | 6.5 | 16.5 | 20 | 21.5 | 0.5 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 |
36 | 160~1960 (220) | 70 | 109 | 57 | 45 | M8x12 | 88 | 30.2 | 12 | – | M6x1 | 14 | 7.5 | 20 | 23 | 23.5 | 0.9 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
42 | 200~1960 (280) | 90 | 131 | 72 | 52 | M10x15 | 105 | 35 | 15 | – | M6x1 | 14 | 8 | 23 | 28 | 31 | 1.0 | 9x14x12 | 80 | 20 |
L | Prezzo unitario | ||||
1 carrello | 2 carrelli | ||||
C-SER | C-SEWT | C-SE2R | C-SE2WT | ||
30 | 160 | - | - | ||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 | |||||
1540 | |||||
1600 | |||||
1660 | |||||
1720 | |||||
1780 | |||||
1840 | |||||
1900 | |||||
1960 | |||||
36 (C-SEWT) 40 (C-SER) | 160 | - | - | ||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 | |||||
1540 | |||||
1600 | |||||
1660 | |||||
1720 | |||||
1780 | |||||
1840 | |||||
1900 | |||||
1960 | |||||
42 (C-SEWT) 45 (C-SER) | 200 | - | - | ||
280 | |||||
360 | |||||
440 | |||||
520 | |||||
600 | |||||
680 | |||||
760 | |||||
840 | |||||
920 | |||||
1000 | |||||
1080 | |||||
1160 | |||||
1240 | |||||
1320 | |||||
1400 | |||||
1480 | |||||
1560 | |||||
1640 | |||||
1720 | |||||
1800 | |||||
1880 | |||||
1960 |
H | Prezzo unitario | |||
1 carrello | 2 carrelli | |||
C-SERL | C-SEWTL | C-SE2RL | C-SE2WTL | |
30 | ||||
36 | - | - | ||
40 | - | - | ||
42 | - | - | ||
45 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-SE2R30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SE2R40-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SE2R45-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
C-SE2RL30-[230-1950/10] |
C-SE2RL40-[230-1950/10] |
C-SE2RL45-[290-1950/10] |
C-SE2WT30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SE2WT36-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SE2WT42-[360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
C-SE2WTL30-[230-1950/10] |
C-SE2WTL36-[230-1950/10] |
C-SE2WTL42-[290-1950/10] |
C-SER30-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SER40-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SER45-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
C-SERL30-[170-1950/10] |
C-SERL40-[170-1950/10] |
C-SERL45-[210-1950/10] |
C-SEWT30-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SEWT36-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SEWT42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
C-SEWTL30-[170-1950/10] |
C-SEWTL36-[170-1950/10] |
C-SEWTL42-[210-1950/10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di blocco | Largh. rotaia W1 (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Dimensione L | Lunghezza rotaia (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Selezionabile | 220 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 40 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Selezionabile | 280 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 28 | 45 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Selezionabile | 280 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Configurabili | 230 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 40 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Configurabili | 230 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 28 | 45 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Configurabili | 290 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Selezionabile | 220 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 23 | 36 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Selezionabile | 280 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 28 | 42 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Selezionabile | 360 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Configurabili | 230 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 23 | 36 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Configurabili | 230 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 28 | 42 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Configurabili | 290 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Selezionabile | 160 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 40 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Selezionabile | 160 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 28 | 45 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Selezionabile | 200 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Configurabili | 170 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 23 | 40 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Configurabili | 170 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Standard] Carrello standard | 28 | 45 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Configurabili | 210 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Selezionabile | 160 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 23 | 36 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Selezionabile | 160 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 28 | 42 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Selezionabile | 200 ~ 1960 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Configurabili | 170 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 23 | 36 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Configurabili | 170 ~ 1950 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Largo] Carrello largo, foro maschiato | 28 | 42 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Configurabili | 210 ~ 1950 |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di binario | Rotaia standard | Materiale | Unalloyed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Precarico | Gioco normale | Standard di precisione | Grado standard | Disposizione sfere | Carico medio e pesante |
Fermo | Non fornito | Elemento rotante | Sfere | Con lubrificazione | Con grasso a base di sapone di litio |
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Largh. rotaia W1(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Numero modello nominale
Dimensione L
Lunghezza rotaia(mm)
[170-1950/10mmpezzi]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali