Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 8 / passo 2 / C10 / < 50µ / acciaio / 58-62HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciole compatte/Diam. albero 8/passo 2:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola compattaBSSCBSSCKC1082EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione
56~62HRC
-EN 1.7258 Equiv.Cementazione
58~62HRC
-

Specifiche

Codice componente-L-F-P
BSSC0802-200    
BSSCK0802-200-F12-P4.5
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
compatta
C10BSSC0802100~4007.54.5L-461.28.15(7)4 giri, 1 fila1.172.10.05 o inf.Destra
BSSCK8~134, 4.5L-(38.5+F)
* F e P configurabili solo per BSSCK. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Varianti

Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciole compatte/Diam. albero 8/passo 2:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSSC0802-[100-400/1]
BSSCK0802-[100-400/1]-F[8-13/1]-P[4,​4.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sistema circuito Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Lunghezza estremità albero F
(mm)
Diam. albero P
(mm)
Dimensione estremità albero Diam. albero P
(φ)
1 10 giorni Con deflettore terminale100 ~ 4007.54.5Stazionario-
1 10 giorni Tipo di tubo100 ~ 4008 ~ 13-Configurabile4 ~ 4.5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciole compatte/Diam. albero 8/passo 2:Immagine relativa
Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciole compatte/Diam. albero 8/passo 2:Immagine relativa
■Note
Riempite di grasso al sapone di litio (Alvania Grease S2 di Showa Shell Sekiyu K.K).
Per la precisione delle viti a ricircolo di sfere, vedere P.2223 e P.2224.
Per i dettagli delle unità di supporto, vedere P.753 ~ P.778.
Avvertenze: non far avanzare le chiocciole oltre l'area filettata e non rimuoverle dagli alberi delle viti.
Questo può provocare la fuoriuscita delle sfere o danni ai componenti di ricircolo.
Usare la posizione "* ghiera" nello schema per la ghiera accessoria. Usare una delle ghiere accessorie delle unità di supporto sul lato chiocciola di fissaggio.
Non inclinare il complessivo vite a ricircolo di sfere poiché la chiocciola potrebbe sfilarsi dall'albero sotto il suo stesso peso.

Informazioni di base

Tipo Rame Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
Grado di precisione C10 D.E. albero vite(φ) 8 Piombo(mm) 2
Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra
Gioco assiale 0.05 o inferiore Struttura chiocciola Tipo singolo Numero di circuiti(File x Avvolgimenti) 1 x 4
Coefficiente di carico dinamico base(N) 1170 Coefficiente di carico statico base(N) 2100 Tipo di grasso Standard
Misura chiocciola Compatte

Prodotti complementari

Supporto tecnico