[Serie Economica] / Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / Ø 8 / passo 2 / C10 / < 50µ / 3x1 / rullate / 58-62HRC / acciaio / brunito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Prodotto economico] Viti a ricircolo di sfere rullate/Diam. albero 8/passo 2:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola standardC-BSSCC-BSSCKC1082EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione 58 ~ 62HRC-EN 1.7242 Equiv.Cementazione
58~62HRC
-
* Ghiera inclusa (1 pz.)
Materiale: EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie: Ossido nero

Specifiche

Codice componente-L-F-P
C-BSSC0802-200    
C-BSSCK0802-200-FS-P4
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
standard
C10C-BSSC0802100~4007.54.5L-461.28.41(7.21)1 giro, 3 file1.22.10.05 o inf.Destra
C-BSSCK8~134, 4.5L-(38.5+F)
* F e P configurabili solo per C-BSSCK. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Varianti

[Prodotto economico] Viti a ricircolo di sfere rullate/Diam. albero 8/passo 2:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-BSSC0802-[100-400/1]
C-BSSCK0802-[100-400/1]-F[8-13/1]-P[4,​4.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Lunghezza estremità albero F
(mm)
Diam. albero P
(mm)
Dimensione estremità albero Diam. albero P
(Ø)
1 10 giorni 100 ~ 4007.54.5Stazionario-
1 10 giorni 100 ~ 4008 ~ 13-Configurabile4 ~ 4.5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Prodotto economico] Viti a ricircolo di sfere rullate/Diam. albero 8/passo 2:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Rame Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
Grado di precisione C10 D.E. albero vite(φ) 8 Piombo(mm) 2
Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra
Gioco assiale 0.05 o inferiore Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Con tappo
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti) 1 x 3 Coefficiente di carico dinamico base(N) 1200 Coefficiente di carico statico base(N) 2100
Materiale EN 1.1203 Equiv. Trattamento superficie albero della vite Non fornito Misura chiocciola Standard

Supporto tecnico