[Serie Economica] / Viti a ricircolo di sfere / flangia standard / Ø 10 / passo 2, 4 / C10 / < 50µ / 3x1 / rullate / conformi a DIN69051

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a ricircolo/Diam. albero 10/passo 2/4/Prod. econo./Conf. DIN69051:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola standardC-BSSCC-BSSCKC10102, 4EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione 58 ~ 62HRC-EN 1.7242 Equiv.Con cementazione 58~62HRC-
* Ghiera inclusa (1 pz.)
Materiale: EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie: Ossido nero

Specifiche

Codice componente-L-F-P
C-BSSC1004
C-BSSCK1002
-
-
500
1284

-

F15

-

P5
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
standard
C10C-BSSC1002150~585106L-541.210.41(9.21)1 giro,
3 file
1.22.10.05 o inf.Destra
C-BSSCK10~185, 6L-(44+F)
C-BSSC04150~600106L-54210.68(8.68)1.63.4
C-BSSCK10~185, 6L-(44+F)
* F e P configurabili solo per C-BSSCK. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Varianti

Viti a ricircolo/Diam. albero 10/passo 2/4/Prod. econo./Conf. DIN69051:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-BSSC1002-[150-595/1]
C-BSSC1004-[150-600/1]
C-BSSCK1002-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
C-BSSCK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Piombo
(mm)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Lunghezza estremità albero F
(mm)
Diam. albero P
(mm)
Dimensione estremità albero Diam. albero P
(Ø)
1 10 giorni 2150 ~ 59512002100106Stazionario-
1 10 giorni 4150 ~ 60016003400106Stazionario-
1 10 giorni 2150 ~ 5951200210010 ~ 18-Configurabile5 ~ 6
1 10 giorni 4150 ~ 6001600340010 ~ 18-Configurabile5 ~ 6

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Viti a ricircolo/Diam. albero 10/passo 2/4/Prod. econo./Conf. DIN69051:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Rame Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
Grado di precisione C10 D.E. albero vite(φ) 10 Precarico Senza precarico
Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra Gioco assiale 0.05 o inferiore
Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Con tappo Numero di circuiti(File x Avvolgimenti) 1 x 3
Materiale EN 1.1203 Equiv. Trattamento superficie albero della vite Non fornito Misura chiocciola Standard

Supporto tecnico