Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 12 / passo 4 / C10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciola compatta/diam. albero 12/passo 4:Immagine relativa
Tipo di chiocciolaTipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola
compatta
BSSCBSSCKC10124EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione
56~62HRC
-EN 1.7258 Equiv.Cementazione
58~62HRC
-

Specifiche

Codice componente-L-F-P
BSSC1204-300    
BSSCK1204-300-F15-P6
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
compatta
C10BSSC1204150~800158L-65212.25(10.4)4 giri,
1 fila
2.795.270.05 o inf.Destra
BSSCK15~245~8L- (50+F)
* F e P configurabili solo per BSSCK. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Varianti

Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciola compatta/diam. albero 12/passo 4:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSSC1204-[150-800/1]
BSSCK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sistema circuito Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Lunghezza estremità albero F
(mm)
Diam. albero P
(mm)
Dimensione estremità albero Diam. albero P
(φ)
1 10 giorni Con deflettore terminale150 ~ 800158Stazionario-
1 10 giorni Tipo di tubo150 ~ 80015 ~ 24-Configurabile5 ~ 8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciola compatta/diam. albero 12/passo 4:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Rame Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
Grado di precisione C10 D.E. albero vite(φ) 12 Piombo(mm) 4
Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra
Gioco assiale 0.05 o inferiore Struttura chiocciola Tipo singolo Numero di circuiti(File x Avvolgimenti) 1 x 4
Coefficiente di carico dinamico base(N) 2790 Coefficiente di carico statico base(N) 5270 Tipo di grasso Standard
Misura chiocciola Compatte

Prodotti complementari

Supporto tecnico