Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Chiocciola Tipo | Tipo | Grado di precisione | Diam. albero | Passo | Albero vite | Chiocciola | |||||
Standard | F, P configurabile | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||||
Chiocciola standard | C-BSST | C-BSSTK | C7 | 12 | 4 | EN 1.1203 Equiv. | Tempra a induzione da 58 a 62 HRC | - | EN 1.7242 Equiv. | Cementazione 58~62 HRC | - |
C-BSSC | C-BSSCK | C10 | |||||||||
C-BSSTA | C-BSSTAK | C7 | 5, 10 | ||||||||
C-BSSCA | C-BSSCAK | C10 |
Codice componente | - | L | - | F | - | P |
C-BSSCA1205 C-BSCAK1205 | - - | 600 1284 | - | F20 | - | P8 |
Chiocciola Tipo | Grado di precisione | Codice componente | Incrementi di 1mm | Y | Diam. sfere | Diam. centro sfere | Diam. fondo vite | Numero di circuiti | Coefficiente di carico | Gioco assiale | Direzione di torsione | |||||
Tipo | Albero vite D.E. | Passo | L | *F | *P | C (dinamico) kN | Co (statico) kN | |||||||||
Standard Chiocciola | C7 | C-BSST | 12 | 4 | 150~800 | 15 | 8 | L - 65 | 2.5 | 12.7 | (10.2) | 1 giri, 3 fila | 1.8 | 4.1 | 0.05 o inf. | Destra |
C-BSSTK | 15~24 | 5~8 | L - (50 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 15 | 8 | L - 65 | ||||||||||||
C-BSSCK | 15~24 | 5~8 | L - (50 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTA | 5 | 15 | 8 | L - 65 | 12.3 | (9.8) | 2.8 giri, 1 fila | ||||||||
C-BSSTAK | 15~24 | 5~8 | L - (50 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 15 | 8 | L - 65 | ||||||||||||
C-BSSCAK | 15~24 | 5~8 | L - (50 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTA | 10 | 15 | 8 | L - 65 | 2 | 3.5 | 0.10 o inf. | ||||||||
C-BSSTAK | 15~24 | 5~8 | L - (50 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 15 | 8 | L - 65 | ||||||||||||
C-BSSCAK | 15~24 | 5~8 | L - (50 + F) | |||||||||||||
*F e P sono configurabili solo per C-BSSCHK e C-BSSTHK. F ≤ P x 3 Y (Gamma di movimento chiocciola) > (Lunghezza totale chiocciola) kgf = N x 0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di precisione | Piombo (mm) | Gioco assiale | Numero di circuiti (File x Avvolgimenti) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Lunghezza estremità albero F (mm) | Dimensione estremità albero | Diam. albero P (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 3 | 150 ~ 800 | 1800 | 4100 | - | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | C10 | 5 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.8 | 150 ~ 800 | 1800 | 4100 | - | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | C10 | 10 | [0.10 o inf.] 0.10 o inferiore | 1 x 2.8 | 150 ~ 800 | 2000 | 3500 | - | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | C10 | 5 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.8 | 150 ~ 800 | 1800 | 4100 | 15 ~ 24 | Configurabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | C10 | 10 | [0.10 o inf.] 0.10 o inferiore | 1 x 2.8 | 150 ~ 800 | 2000 | 3500 | 15 ~ 24 | Configurabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | C10 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 3 | 150 ~ 800 | 1800 | 4100 | 15 ~ 24 | Configurabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | C7 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 3 | 150 ~ 800 | 1800 | 4100 | - | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | C7 | 5 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.8 | 150 ~ 800 | 1800 | 4100 | - | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | C7 | 10 | [0.10 o inf.] 0.10 o inferiore | 1 x 2.8 | 150 ~ 800 | 2000 | 3500 | - | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | C7 | 5 | 0.05 o inferiore | 1 x 2.8 | 150 ~ 800 | 1800 | 4100 | 15 ~ 24 | Configurabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | C7 | 10 | [0.10 o inf.] 0.10 o inferiore | 1 x 2.8 | 150 ~ 800 | 2000 | 3500 | 15 ~ 24 | Configurabile | 5 ~ 8 | ||
1 | 10 giorni | C7 | 4 | 0.05 o inferiore | 1 x 3 | 150 ~ 800 | 1800 | 4100 | 15 ~ 24 | Configurabile | 5 ~ 8 |
Loading...
Tipo di chiocciola | Grado di precisione | Codice componente | Prezzo unitario JPY: 1 ~ 4 pz. | ||
L150~400 | L401~600 | L601~800 | |||
Chiocciola standard | C7 | C-BSST1204 | |||
C10 | C-BSSC1204 | ||||
C7 | C-BSSTA1205 | ||||
C10 | C-BSSCA1205 | ||||
C7 | C-BSSTA1210 | ||||
C10 | C-BSSCA1210 |
Tipo | Rame | Con dado | Dadi standard | Profilo flangia | Profilo rotondo 2 lati lavorati |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite(φ) | 12 | Precarico | Senza precarico | Condizioni di utilizzo | Standard |
Direzione di torsione | Destra | Struttura chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con tappo |
Materiale | EN 1.1203 Equiv. | Trattamento superficie albero della vite | Non fornito | Misura chiocciola | Standard |
Configura
Proprietà di base
Grado di precisione
Piombo(mm)
Gioco assiale
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Lunghezza estremità albero F(mm)
Dimensione estremità albero
Diam. albero P(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali