Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di chiocciola | Tipo | Grado di precisione | Diam. albero | Passo | Albero vite | Chiocciola | |||||
Standard | F, P configurabile | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||||
Chiocciola compatta | BSSC | BSSCK | C10 | 15 | 5, 10 | EN 1.1203 Equiv. | Tempra a induzione 56~62HRC | - | EN 1.7258 Equiv. | Cementazione 58~62HRC | - |
Codice componente | - | L | - | F | - | P |
BSSC1505 | - | 300 | ||||
BSSCK1505 | - | 300 | - | F15 | - | P6 |
Tipo di chiocciola | Grado di precisione | Codice componente | Incrementi di 1mm | Y | Diam. sfere | Diam. centro sfere | Diam. fondo vite | Numero di circuiti | Coefficiente di carico | Gioco assiale | Direzione di torsione | |||||
Tipo | D.E. albero vite | Passo | L | *F | *P | C (dinamico) kN | Co (statico) kN | |||||||||
Chiocciola compatta | C10 | BSSC | 15 | 05 | 150~1200 | 15 | 10 | L-67 | 3.175 | 15.5 | (12.25) | 3 giri, 1 fila | 4.14 | 7.06 | 0.10 o inf. | Destra |
BSSCK | 15~30 | 6~10 | L- (52+F) | |||||||||||||
BSSC | 10 | 200~1200 | 15 | 10 | L-67 | 4.25 | 7.45 | |||||||||
BSSCK | 15~30 | 6~10 | L- (52+F) | |||||||||||||
* F e P configurabili solo per BSSCK. F≤Px3 kgf=Nx0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BSSC1505-[150-1200/1] |
BSSC1510-[200-1200/1] |
BSSCK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1] |
BSSCK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Piombo (mm) | Sistema circuito | Lunghezza complessiva albero L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Lunghezza estremità albero F (mm) | Diam. albero P (mm) | Dimensione estremità albero | Diam. albero P (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 5 | Con deflettore terminale | 150 ~ 1200 | 4140 | 7060 | 15 | 10 | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Con deflettore terminale | 200 ~ 1200 | 4250 | 7450 | 15 | 10 | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | 5 | Tipo di tubo | 150 ~ 1200 | 4140 | 7060 | 15 ~ 30 | - | Configurabile | 6 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Tipo di tubo | 200 ~ 1200 | 4250 | 7450 | 15 ~ 30 | - | Configurabile | 6 ~ 10 |
Loading...
Tipo | Rame | Con dado | Dadi standard | Profilo flangia | Profilo rotondo 2 lati lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | C10 | D.E. albero vite(φ) | 15 | Precarico | Senza precarico |
Condizioni di utilizzo | Standard | Direzione di torsione | Destra | Gioco assiale | 0.10 o inferiore |
Struttura chiocciola | Tipo singolo | Numero di circuiti(File x Avvolgimenti) | 1 x 3 | Tipo di grasso | Standard |
Misura chiocciola | Compatte |
Configura
Proprietà di base
Piombo(mm)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Lunghezza estremità albero F(mm)
Diam. albero P(mm)
Dimensione estremità albero
Diam. albero P(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali