Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Chiocciola | Tipo | Grado di precisione | Diam. albero | Passo | Albero vite | Chiocciola | |||||
Tipo | Standard | F, P configurabile | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |||
Chiocciola standard | C-BSSTA | C-BSSTAK | C7 | 15 | 5, 10 | EN 1.1203 Equiv. | Tempra a induzione da 58 a 62 HRC | - | EN 1.7242 Equiv. | Cementazione 58~62 HRC | - |
C-BSSCA | C-BSSCAK | C10 | 16, 20 |
Codice componente | - | L | - | F | - | P |
C-BSSCA1520 | - | 500 | ||||
C-BSSCAK1505 | - | 1084 | - | F15 | - | P6 |
Chiocciola Tipo | Grado di precisione | Codice componente | Incrementi di 1mm | Y | Diam. sfere | Diam. centro sfere | Diam. fondo vite | Numero di circuiti | Coefficiente di carico | Gioco assiale | Direzione di torsione | |||||
Tipo | Albero vite D.E. | Passo | L | *F | *P | C (dinamico) kN | Co (statico) kN | |||||||||
Chiocciola standard | C7 | C-BSSTA | 15 | 5 | 150~1200 | 15 | 10 | L - 67 | 2.778 | 15.672 | (12.894) | 3.8 giri, 1 fila | 3.6 | 7.4 | 0.10 o inf. | Destra |
C-BSSTAK | 15~30 | 6~10 | L - (52 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 15 | 10 | L - 67 | ||||||||||||
C-BSSCAK | 15~30 | 6~10 | L - (52 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTA | 10 | 200~1200 | 15 | 10 | L - 67 | 2.8 giri, 1 fila | |||||||||
C-BSSTAK | 15~30 | 6~10 | L - (52 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 15 | 10 | L - 67 | ||||||||||||
C-BSSCAK | 15~30 | 6~10 | L - (52 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTA | 16 | 15 | 10 | L - 67 | 1.8 giri, 1 fila | 3.0 | 7.1 | ||||||||
C-BSSTAK | 15~30 | 6~10 | L - (52 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 15 | 10 | L - 67 | ||||||||||||
C-BSSCAK | 15~30 | 6~10 | L - (52 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTA | 20 | 15 | 10 | L - 67 | 4.1 | 9.3 | |||||||||
C-BSSTAK | 15~30 | 6~10 | L - (52 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 15 | 10 | L - 67 | ||||||||||||
C-BSSCAK | 15~30 | 6~10 | L - (52 + F) | |||||||||||||
*F e P sono configurabili solo per C-BSSCHK e C-BSSTHK. F ≤ P x 3 Y (Gamma di movimento chiocciola) > (Lunghezza totale chiocciola) kgf = N x 0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di precisione | Piombo (mm) | Numero di circuiti (File x Avvolgimenti) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Lunghezza estremità albero F (mm) | Dimensione estremità albero | Diam. albero P (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | C10 | 5 | 1 x 3.8 | 150 ~ 1200 | 3600 | 7400 | - | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | C10 | 10 | 1 x 2.8 | 200 ~ 1200 | 3600 | 7400 | - | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | C10 | 16 | 1 x 1.8 | 200 ~ 1200 | 3000 | 7100 | - | Configurabile | - | ||
1 | 10 giorni | C10 | 20 | 1 x 1.8 | 200 ~ 1200 | 4100 | 9300 | - | Stazionario | - | ||
1 | 10 giorni | C10 | 5 | 1 x 3.8 | 150 ~ 1200 | 3600 | 7400 | 15 ~ 30 | Configurabile | 6 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | C10 | 10 | 1 x 2.8 | 200 ~ 1200 | 3600 | 7400 | 15 ~ 30 | Configurabile | 6 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | C10 | 16 | 1 x 1.8 | 200 ~ 1200 | 3000 | 7100 | 15 ~ 30 | Stazionario | 6 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | C10 | 20 | 1 x 1.8 | 200 ~ 1200 | 4100 | 9300 | 15 ~ 30 | Configurabile | 6 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | C7 | 5 | 1 x 3.8 | 150 ~ 1200 | 3600 | 7400 | - | Configurabile | - | ||
1 | 10 giorni | C7 | 10 | 1 x 2.8 | 200 ~ 1200 | 3600 | 7400 | - | Configurabile | - | ||
1 | 10 giorni | C7 | 16 | 1 x 1.8 | 200 ~ 1200 | 3000 | 7100 | - | Configurabile | - | ||
1 | 10 giorni | C7 | 20 | 1 x 1.8 | 200 ~ 1200 | 4100 | 9300 | - | Configurabile | - | ||
1 | 10 giorni | C7 | 5 | 1 x 3.8 | 150 ~ 1200 | 3600 | 7400 | 15 ~ 30 | Stazionario | 6 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | C7 | 10 | 1 x 2.8 | 200 ~ 1200 | 3600 | 7400 | 15 ~ 30 | Stazionario | 6 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | C7 | 16 | 1 x 1.8 | 200 ~ 1200 | 3000 | 7100 | 15 ~ 30 | Stazionario | 6 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | C7 | 20 | 1 x 1.8 | 200 ~ 1200 | 4100 | 9300 | 15 ~ 30 | Stazionario | 6 ~ 10 |
Loading...
Chiocciola Tipo | Grado di precisione | Codice componente | Prezzo unitario JPY: 1 ~ 4 pz. | |||||
L150~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~900 | L901~1200 | |||
Chiocciola standard | C7 | C-BSSTA1505 | ||||||
C10 | C-BSSCA1505 | |||||||
C7 | C-BSSTA1510 | |||||||
C10 | C-BSSCA1510 | |||||||
C7 | C-BSSTA1516 | |||||||
C10 | C-BSSCA1516 | |||||||
C7 | C-BSSTA1520 | |||||||
C10 | C-BSSCA1520 |
Tipo | Rame | Con dado | Dadi standard | Profilo flangia | Profilo rotondo 2 lati lavorati |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite(φ) | 15 | Precarico | Senza precarico | Condizioni di utilizzo | Standard |
Direzione di torsione | Destra | Gioco assiale | 0.10 o inferiore | Struttura chiocciola | Tipo singolo |
Sistema circuito | Con tappo | Materiale | EN 1.1203 Equiv. | Trattamento superficie albero della vite | Non fornito |
Misura chiocciola | Standard |
Configura
Proprietà di base
Grado di precisione
Piombo(mm)
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Lunghezza estremità albero F(mm)
Dimensione estremità albero
Diam. albero P(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali