Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 20 / passo 5, 10 / C10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciola compatta/diam. albero 20/passo 5, 10:Immagine relativa
Tipo di
chiocciola
TipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola compattaBSSCBSSCKC10205, 10EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione
56~62HRC
-EN 1.7258 Equiv.Cementazione
58~62HRC
-

Specifiche

Codice componente-L-F-P
BSSC2005
BSSCK2505
-300    
-300-F32-P13
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
compatta
C10BSSC2005200~20002012L-873.17520.5(17.25)4 giri,
1 fila
6.614.050.10 o inf.Destra
BSSCK20~368~12L- (67+F)
BSSC10250~20002012L-8720.56.5313.930.15 o inf.
BSSCK20~368~12L- (67+F)
* F e P configurabili solo per BSSCK. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Varianti

Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciola compatta/diam. albero 20/passo 5, 10:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BSSC2005-[200-2000/1]
BSSC2010-[250-2000/1]
BSSCK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSSCK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Piombo
(mm)
Gioco assiale Sistema circuito Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Lunghezza estremità albero F
(mm)
Diam. albero P
(mm)
Dimensione estremità albero Diam. albero P
(φ)
1 10 giorni 5[0.10 o inf.] 0.10 o inferioreCon deflettore terminale200 ~ 20006600140502012Stazionario-
1 10 giorni 10[0.2 o inf.] 0.15 o inf.Con deflettore terminale250 ~ 20006530139302012Stazionario-
1 10 giorni 5[0.10 o inf.] 0.10 o inferioreTipo di tubo200 ~ 200066001405020 ~ 36-Configurabile8 ~ 12
1 10 giorni 10[0.2 o inf.] 0.15 o inf.Tipo di tubo250 ~ 200065301393020 ~ 36-Configurabile8 ~ 12

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciola compatta/diam. albero 20/passo 5, 10:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Viti a ricircolo di sfere rullate/Chiocciola compatta/diam. albero 20/passo 5, 10:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Rame Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
Grado di precisione C10 D.E. albero vite(φ) 20 Precarico Senza precarico
Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra Struttura chiocciola Tipo singolo
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti) 1 x 4 Tipo di grasso Standard Misura chiocciola Compatte

Prodotti complementari

Supporto tecnico