[Serie Economica] / Viti a ricircolo di sfere / albero-Ø 20 / passo 5, 10, 20 / convenienti / DIN69051

[Serie Economica] / Viti a ricircolo di sfere / albero-Ø 20 / passo 5, 10, 20 / convenienti / DIN69051

(i)Nota

  • La rimozione della chiocciola di una vite a ricircolo di sfere dall'albero vite provoca la fuoriuscita delle sfera, rendendo la vite a ricircolo di sfere inutilizzabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiocciola
Tipo
TipoGrado
di precisione
Diam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola standardC-BSSTAC-BSSTAKC7205, 10,
20
EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione da
58 a 62 HRC
-EN 1.7242 Equiv.Cementazione 58~62 HRC-
C-BSSCAC-BSSCAKC10

Specifiche

Codice componente-L-F-P
C-BSSCA2005
C-BSSCAK2010
-
-
500
1284

-

F21

-

P10
Chiocciola
Tipo
Grado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam.
centro sfere
Diam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco
assiale
Direzione
di torsione
TipoAlbero vite
D.E.
PassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Standard
Chiocciola
C7C-BSSTA205200~20002012L - 873.17521.08(17.905)3.8 giri, 1 fila4.310.30.10 o inf.Destra
C-BSSTAK20~368~12L - (67 + F)
C10C-BSSCA2012L - 87
C-BSSCAK20~368~12L - (67 + F)
C7C-BSSTA10250~20002012L - 877.415.9
C-BSSTAK20~368~12L - (67 + F)
C10C-BSSCA2012L - 870.15 o inf.
C-BSSCAK20~368~12L - (67 + F)
C7C-BSSTA202012L - 8720.75(17.575)1.8 giri, 1 fila4.310.30.10 o inf.
C-BSSTAK20~368~12L - (67 + F)
C10C-BSSCA2012L - 87
C-BSSCAK20~368~12L - (67 + F)
*F e P sono configurabili solo per C-BSSCAK e C-BSSTAK. F ≤ P × 3 Y (Gamma di movimento chiocciola) > (Lunghezza totale chiocciola) kgf = N × 0,101972

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-BSSCA2005-[200-2000/1]
C-BSSCA2010-[250-2000/1]
C-BSSCA2020-[250-2000/1]
C-BSSCAK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
C-BSSCAK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
C-BSSCAK2020-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
C-BSSTA2005-[200-2000/1]
C-BSSTA2010-[250-2000/1]
C-BSSTA2020-[250-2000/1]
C-BSSTAK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
C-BSSTAK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
C-BSSTAK2020-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado di precisione Piombo
(mm)
Gioco assiale Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Lunghezza estremità albero F
(mm)
Dimensione estremità albero Diam. albero P
(Ø)
1 10 giorni C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 3.8200 ~ 2000430010300-Stazionario-
1 10 giorni C1010[0.2 o inf.] 0.15 o inf.1 x 3.8250 ~ 2000740015900-Stazionario-
1 10 giorni C1020[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.8250 ~ 2000430010300-Stazionario-
1 10 giorni C105[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 3.8200 ~ 200043001030020 ~ 36Configurabile8 ~ 12
1 10 giorni C1010[0.2 o inf.] 0.15 o inf.1 x 3.8250 ~ 200074001590020 ~ 36Configurabile8 ~ 12
1 10 giorni C1020[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.8250 ~ 200043001030020 ~ 36Configurabile8 ~ 12
1 10 giorni C75[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 3.8200 ~ 2000430010300-Stazionario-
1 10 giorni C710[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 3.8250 ~ 2000740015900-Stazionario-
1 10 giorni C720[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.8250 ~ 2000430010300-Stazionario-
1 10 giorni C75[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 3.8200 ~ 200043001030020 ~ 36Configurabile8 ~ 12
1 10 giorni C710[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 3.8250 ~ 200074001590020 ~ 36Configurabile8 ~ 12
1 10 giorni C720[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 1.8250 ~ 200043001030020 ~ 36Configurabile8 ~ 12

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componentePrezzo unitario JPY: 1 ~ 4 pz.
L200~400L401~600L601~800L801~1000L1001~1200L1201~1500L1501~2000
Chiocciola standardC7C-BSSTA2005       
C10C-BSSCA2005       
C7C-BSSTA2010       
C10C-BSSCA2010       
C7C-BSSTA2020       
C10C-BSSCA2020       

Più Informazioni


Informazioni di base

Tipo Rame Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
D.E. albero vite(φ) 20 Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard
Direzione di torsione Destra Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Con tappo
Materiale EN 1.1203 Equiv. Trattamento superficie albero della vite Non fornito Misura chiocciola Standard

Supporto tecnico