Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Viti a ricircolo/Grado di precisione/Diametro albero 10/Passo 2, 4/Prodotto economico/Conf. DIN69051

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a ricircolo Gr. di precisione/Diam. albero 10/pas.2/4/Prod. econo./Conf. DIN69051:Immagine relativa
Tipo di
chiocciola
TipoGrado di
precisione
Diam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
MaterialeDurezzaMaterialeDurezza
Chiocciola standardC-BSSC5102, 4EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione
58~62HRC
EN 1.7242 Equiv.Cementazione
58~62HRC

Specifiche

Codice componente-L
C-BSS1002-200
Tipo di
chiocciola
Grado di
precisione
Codice componenteIncrementi di 1mmYDiam.
sfere
Diam.
centro sfere
Diam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco
assiale
Coppia precarico
N • cm
Direzione
di torsione
TipoD.E. albero vitePassoLC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola standardC5C-BSS1002100~315L-571.210.41(9.21)1 giro
3 file
1.62.30.008 o inf.0.5
o inf.
Destra
04150~380L-70210.68(8.68)2.34.11.0
o inf.
kgf=Nx0.101972

Varianti

Viti a ricircolo Gr. di precisione/Diam. albero 10/pas.2/4/Prod. econo./Conf. DIN69051:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
C-BSS1002-[100-315/1]
C-BSS1004-[150-380/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Piombo
(mm)
Struttura chiocciola Sistema circuito Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)

-

8 giorni 2Tipo singoloCon tappo100 ~ 31516002300

-

8 giorni 4Tipo singoloCon tappo150 ~ 38023004100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Viti a ricircolo Gr. di precisione/Diam. albero 10/pas.2/4/Prod. econo./Conf. DIN69051:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Precisione Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
Grado di precisione C5 D.E. albero vite(φ) 10 Precarico Senza precarico
Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra Gioco assiale 0.010 o inferiore
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti) 1 x 3 Materiale EN 1.1203 Equiv. Trattamento superficie albero della vite Non fornito
Dimensione estremità albero Stazionario Misura chiocciola Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico