Viti a ricircolo di sfere / albero Ø 12 / passo 2 / 5 / 10 / prodotto economico / conforme a DIN69051

Viti a ricircolo di sfere / albero Ø 12 / passo 2 / 5 / 10 / prodotto economico / conforme a DIN69051

(i)Nota

  • La rimozione della chiocciola di una vite a ricircolo di sfere dall'albero vite provoca la fuoriuscita delle sfera, rendendo la vite a ricircolo di sfere inutilizzabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tipo di
chiocciola
TipoGrado di
precisione
Diam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
MaterialeDurezzaMaterialeDurezza
Chiocciola standardC-BSSC5122EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione
58~62HRC
EN 1.7242 Equiv.Cementazione
58~62HRC
C-BSSA5, 10

Specifiche

Codice componente-L
C-BSS1202
C-BSSA1205
-
-
200
200
Tipo di
chiocciola
Grado di
precisione
Codice componenteIncrementi di 1mmYDiam.
sfere
Diam.
centro sfere
Diam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco
assiale
Coppia precarico
N • cm
Direzione
di torsione
TipoD.E. albero vitePassoLC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola
standard
C5C-BSS1202150~445L-571.212.41(11.21)1 giro
4 file
1.72.90.008 o inf.1.0 o inf.Destra
C-BSSA05150~450L-702.512.3(9.8)2.8 giri
1 fila
4.26.9
10200~6002.74.12.0 o inf.
kgf=Nx0.101972

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-BSS1202-[150-445/1]
C-BSSA1205-[150-450/1]
C-BSSA1210-[200-600/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Piombo
(mm)
Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
1 10 giorni 24 x 1150 ~ 44517002900
1 10 giorni 51 x 2.8150 ~ 45042006900
1 10 giorni 101 x 2.8200 ~ 60027004100

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componentePrezzo unitario 1 ~ 4 pz.
L150~200L201~295L296~400L401~450L451~600
Chiocciola
standard
C5C-BSS1202   --
C-BSSA1205    -
C-BSSA1210     

Più Informazioni

Informazioni di base

Tipo Precisione Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
Grado di precisione C5 D.E. albero vite(φ) 12 Precarico Senza precarico
Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra Gioco assiale 0.010 o inferiore
Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Con tappo Materiale EN 1.1203 Equiv.
Trattamento superficie albero della vite Non fornito Dimensione estremità albero Stazionario Misura chiocciola Standard

Supporto tecnico