Viti a ricircolo di sfere / Ø dell'albero 15 / passo 5 / 10 / 20 / prodotto economico / conforme a DIN69051

Viti a ricircolo di sfere / Ø dell'albero 15 / passo 5 / 10 / 20 / prodotto economico / conforme a DIN69051

(i)Nota

  • La rimozione della chiocciola di una vite a ricircolo di sfere dall'albero vite provoca la fuoriuscita delle sfera, rendendo la vite a ricircolo di sfere inutilizzabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiocciola
Tipo
TipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
MaterialeDurezzaMaterialeDurezza
Chiocciola standardC-BSSAC5155, 10, 20EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione
58~62 HRC
EN 1.7242 Equiv.Cementazione
58~62 HRC

Specifiche

Codice componente-L
C-BSSA1505-300
Chiocciola
Tipo
Grado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam.
sfere
Diam.
centro sfere
Diam.
fondo vite
Numero
di circuiti
Coefficiente di caricoGioco
assiale
Coppia di precarico
N·cm
Direzione
di torsione
TipoD.E. albero vitePassoLC (dinamico) kNCo (statico) kN
Standard
Chiocciola
C5C-BSSA1505150~1095L - 722.77815.672(12.984)3.8 giri, 1 fila4.88.80.015 o inf.2.0 o inf.Destra
10200~10952.8 giri, 1 fila3.96.93.0 o inf.
20230~10951.8 giri, 1 fila3.15.5
kgf = N x 0.101972

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-BSSA1505-[150-1095/1]
C-BSSA1510-[200-1095/1]
C-BSSA1520-[230-1095/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Piombo
(mm)
Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
1 10 giorni 51 x 3.8150 ~ 109548008800
1 10 giorni 101 x 2.8200 ~ 109539006900
1 10 giorni 201 x 1.8230 ~ 109531005500

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componentePrezzo unitario JPY: 1 ~ 4 pz.
L150~200L201~400L401~600L601~800L801~900L901~1000L1001~1095
Standard
Chiocciola
C5C-BSSA1505       
C-BSSA1510       
C-BSSA1520-      

Più Informazioni

Informazioni di base

Tipo Precisione Con dado Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
Grado di precisione C5 D.E. albero vite(φ) 15 Precarico Senza precarico
Condizioni di utilizzo Standard Direzione di torsione Destra Gioco assiale 0.030 o inferiore
Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Con tappo Materiale EN 1.1203 Equiv.
Trattamento superficie albero della vite Non fornito Dimensione estremità albero Stazionario Misura chiocciola Standard

Supporto tecnico