Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Chiocciola Tipo | Tipo | Grado di precisione | Diam. albero | Passo | Albero vite | Chiocciola | ||
Materiale | Durezza | Materiale | Durezza | |||||
Chiocciola standard | C-BSSA | C5 | 20 | 5, 10, 20 | EN 1.1203 Equiv. | Tempra a induzione 58~62 HRC | EN 1.7242 Equiv. | Cementazione 58~62 HRC |
Codice componente | - | L |
C-BSSA2005 | - | 820 |
Tipo di chiocciola | Grado di precisione | Codice componente | Incrementi di 1mm | Y | Diam. sfere | Diam. centro sfere | Diam. fondo vite | Numero di circuiti | Coefficiente di carico | Gioco assiale | Coppia di precarico N·cm | Direzione di torsione | |||
Tipo | D.E. albero vite | Passo | L | C (dinamico) kN | Co (statico) kN | ||||||||||
Chiocciola standard | C5 | C-BSSA | 20 | 05 | 200~1000 | L - 92 | 3.175 | 21.08 | (17.905) | 3.8 giri, 1 fila | 7.1 | 14.5 | 0.015 o inf. | 3.0 o inf. | Destra |
10 | 250~1500 | L - 95 | 20.75 | (17.575) | 9.5 | 17.6 | 4.0 o inf. | ||||||||
20 | 1.8 giri, 1 fila | 6.4 | 11.3 | ||||||||||||
kgf = N x 0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-BSSA2005-[200-1000/1] |
C-BSSA2010-[250-1500/1] |
C-BSSA2020-[250-1500/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Piombo (mm) | Numero di circuiti (File x Avvolgimenti) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 5 | 1 x 3.8 | 200 ~ 1000 | 7100 | 14500 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 1 x 3.8 | 250 ~ 1500 | 9500 | 17600 | ||
1 | 10 giorni | 20 | 1 x 1.8 | 250 ~ 1500 | 6400 | 11300 |
Loading...
Tipo di chiocciola | Grado di precisione | Codice componente | Prezzo unitario JPY: 1 ~ 4 pz. | |||||
L200~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | L1201~1500 | |||
Standard Chiocciola | C5 | C-BSSA2005 | - | - | ||||
C-BSSA2010 | ||||||||
C-BSSA2020 |
Tipo | Precisione | Con dado | Dadi standard | Profilo flangia | Profilo rotondo 2 lati lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | C5 | D.E. albero vite(φ) | 20 | Precarico | Senza precarico |
Condizioni di utilizzo | Standard | Direzione di torsione | Destra | Gioco assiale | 0.030 o inferiore |
Struttura chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con tappo | Materiale | EN 1.1203 Equiv. |
Trattamento superficie albero della vite | Non fornito | Dimensione estremità albero | Stazionario | Misura chiocciola | Standard |
Configura
Proprietà di base
Piombo(mm)
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali