Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | ||
Solo lato fisso | SET lato fisso e lato supporto | |||
C-BSW | C-BSW-SET | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
Cod. comp. | |
C-BSW15 | (Solo lato fisso) |
C-BSW15-SET | (Comp. SET) |
Numero | Nome componente | Quantità |
Sede cuscinetto | 1 | |
Cuscinetto a contatto angolare Grado 5 prodotto all'estero | 1 kit | |
Copertura | 1 | |
Paraolio | 2 | |
Viti a esagono incassato | 4 | |
Ghiera | 2 | |
Dado cuscinetto (con tampone) | 1 |
Cod. comp. | Lato supporto SET | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | d1 | d2 | ℓ | M (Fil. fine) | T | Olio Guarnizione Diam. albero applicabile | C-BSW | C-BSW-SET | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||
C-BSW | 6 | -SET (Solo per acquisto in kit) | 6 | 20 | 5.5 | 22 | 3.5 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | M6x0.75 | 12 | 9.5 | ||
8S | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 11 | M8x1.0 | 14 | 10 | ||||
8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||
10S | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M10x1.0 | 16 | 12 | ||||
10 | 14 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | M12x1.0 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
15S | 15 | 25 | 36 | 5 | 80 | 49 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | M15x1.0 | 22 | 19.5 | |||||||
15 | 20 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 56 | 25 | 75 | M20x1.0 | 30 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-BSW6 |
C-BSW6-SET |
C-BSW8 |
C-BSW8-SET |
C-BSW8S |
C-BSW8S-SET |
C-BSW10 |
C-BSW10-SET |
C-BSW10S |
C-BSW10S-SET |
C-BSW12 |
C-BSW12-SET |
C-BSW15 |
C-BSW15-SET |
C-BSW15S |
C-BSW15S-SET |
C-BSW20 |
C-BSW20-SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Altezza albero h (mm) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Diam. albero paraolio applicabile (Ø) | Kit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 13 | 20 | 42 | 1869 | 1687 | 9.5 | Solo unità di supporto lato fisso | |
65.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 13 | 20 | 42 | 1869 | 1687 | 9.5 | Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto | |
53.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 17 | 23 | 52 | 3080 | 3080 | 11.5 | Solo unità di supporto lato fisso | |
66.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 17 | 23 | 52 | 3080 | 3080 | 11.5 | Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto | |
53.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 17 | 23 | 52 | 3080 | 3080 | 10 | Solo unità di supporto lato fisso | |
66.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 17 | 23 | 52 | 3080 | 3080 | 10 | Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto | |
46.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 25 | 24 | 70 | 5250 | 2905 | 14 | Solo unità di supporto lato fisso | |
63.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 24 | 70 | 5250 | 2905 | 14 | Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto | |
46.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 25 | 24 | 70 | 5250 | 2905 | 12 | Solo unità di supporto lato fisso | |
63.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 24 | 70 | 5250 | 2905 | 12 | Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto | |
47.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 25 | 24 | 70 | 5740 | 3430 | 15 | Solo unità di supporto lato fisso | |
65.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 25 | 24 | 70 | 5740 | 3430 | 15 | Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto | |
55.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 30 | 25 | 80 | 6580 | 4410 | 20 | Solo unità di supporto lato fisso | |
74.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 30 | 25 | 80 | 6580 | 4410 | 20 | Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto | |
74.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 30 | 25 | 80 | 6580 | 4410 | 19.5 | Solo unità di supporto lato fisso | |
98.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 30 | 25 | 80 | 6580 | 4410 | 19.5 | Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto | |
70.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 30 | 42 | 95 | 16520 | 11760 | 25 | Solo unità di supporto lato fisso | |
89.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 30 | 42 | 95 | 16520 | 11760 | 25 | Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto |
Loading...
Tipo | Lato fisso standard | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Con cuscinetto | Cuscinetto a contatto angolare | Precisione cuscinetto | Grado 5 | Trattamento superficie | Ossido nero |
Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Altezza albero h(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Larghezza B(mm)
Diam. albero paraolio applicabile(Ø)
Kit
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali