Unita` di Supporto / Manopole con foro quadrato / Lato fisso / Passo stretto / Prodotto economico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unita` di Supporto/Manopole con foro quadrato/Lato fisso/Passo stretto/Prodotto economico:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
Solo lato fissoSET lato fisso e lato supporto
C-BSFWC-BSFW-SETEN 1.1191 Equiv.EN 1.0038 Equiv.Ossido nero

Specifiche

Cod. comp. 
C-BSFW15
C-BSFW15-SET
(Solo lato fisso)
(Comp. SET)
■Dettagli dei componenti
NumeroNome componenteQuantità
Sede cuscinetto1
Cuscinetto a contatto angolare
Grado 5 prodotto all'estero
1 kit
Copertura1
Paraolio2
Viti a esagono incassato4
Ghiera2
Dado cuscinetto (con tampone)1
d=6 e 8 con un solo paraolio .
Non scomporre , , , e , in quanto devono rimanere montati.
Per l'uso con vite a ricircolo di sfere MISUMI, viene fornita una ghiera accessoria di ricambio per l'unità di supporto.

Cod. comp.Lato supporto
SET
dLL1L2L3BHhB1H1PNC1C2d1d2d3M
(Fil. fine)
TDiam. albero paraolio applicabileC-BSFWC-BSFW-SET
TipoN.Prezzo unitarioPrezzo unitario
C-BSFW10S-SET

(Solo con acquisto in kit)
102552956039223432.546151366.6115.55M10x1.01612  
1014  
1212432535181.5M12x1.01915  
1515276326704828403854156.5M15x1.02220  
2020358438886034525070221989146.68.5M20x1.03027.5  
Unita` di Supporto/Manopole con foro quadrato/Lato fisso/Passo stretto/Prodotto economico:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-BSFW10
C-BSFW10-SET
C-BSFW10S
C-BSFW10S-SET
C-BSFW12
C-BSFW12-SET
C-BSFW15
C-BSFW15-SET
C-BSFW20
C-BSFW20-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero D
(φ)
Altezza albero h
(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)
(mm)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Diam. albero paraolio applicabile
(Ø)
Kit

62.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10102225605250290514Solo unità di supporto lato fisso

84.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10102225605250290514Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto

62.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10102225605250290512Solo unità di supporto lato fisso

84.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10102225605250290512Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto

63.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10122525605740343015Solo unità di supporto lato fisso

87.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10122525605740343015Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto

74.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10152827706580441020Solo unità di supporto lato fisso

98.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10152827706580441020Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto

94.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1020343588165201176027.5Solo unità di supporto lato fisso

119.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1020343588165201176027.5Lato fisso: Kit unità di supporto lato supporto

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Per i dettagli delle precisioni dell'interfaccia di montaggio dei cuscinetti delle unità di supporto, vedere P.759
Tabella di compatibilità delle viti a ricircolo di sfere P.756
Conservare con cura gli accessori, necessari per il montaggio.
N.15 e N.20 non usati con le viti a ricircolo di sfere MISUMI. Vedere P.758 "Tabella di compatibilità vite a ricircolo di sfere/unità di supporto" per le viti di altri produttori. Cercare i diametri albero della vite a ricircolo di sfere Ø20, Ø28, Ø30 e Ø32.

Esempio di utilizzo

Unita` di Supporto/Manopole con foro quadrato/Lato fisso/Passo stretto/Prodotto economico:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Foro di montaggio lato fisso a passo stretto Profilo Profilo quadrato Metodo di montaggio Montaggio su superficie
Con cuscinetto Cuscinetto a contatto angolare Precisione cuscinetto Grado 5 Trattamento superficie Ossido nero
Materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico